UT 2,5-PE/L/L - Flervåningsplint
3214301
E-nummer: 2910866

Flervåningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 19 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tack vare bryggschakten som finns tillgängliga på alla plan kan potentialfördelningens uppgifter realiseras på ett tidsbesparande sätt
För att skapa en god översikt kan alla anslutningspunkter märkas på en stor yta
Med de kompakta treplansplintarna uppnår man en mycket hög kablagetäthet