PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
-
Optokopplarmodul
2982702
PLC-INTERFACE med återföringskontakt, som består av grundplint med skruvanslutning och integrerad miniatyr-Solid-State-relä, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 24 V DC, utgång: 3 ... 33 V DC/10 A
Produktdetaljer
Driftanvisning | Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana radplintar på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP användas. |
Driftanvisning | Vid säker isolering mellan närliggande moduler ska man sätta dit skiljeplattan PLC-ATP |
Driftanvisning | Intilliggande kanaler får inte blandas med SELV/PELV eller vid koppling av spänning som är farlig att vidröra. |
Driftanvisning | Anläggningsmontören måste säkerställa artikelns beröringsskydd (vid spänningar >25 V AC / >60 V DC). Det gäller en integreringsenhet utan skydd mot direkt beröring. |
Driftanvisning | Minst en funktionsisolering ska användas mot intilliggande moduler. Ställer tillämpningen högre krav på isoleringen (basisolering eller förstärkt isolering) ska detta realiseras genom lämpliga åtgärder (t. ex. skiljeplattor). |
Driftanvisning | Får inte användas för frånskiljning av SELV-/PELV-strömkretsar, efter som en säker frånskiljning inte säkerställs. |
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | med integrerad optokopplare |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 26.08.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,07 W |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Nominell aktiveringsström IC | 3,5 mA |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | < 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | > 0,8 |
Typisk inkopplingstid | 100 µs |
Frånkopplingstid typisk | 500 µs |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Överföringsfrekvens | 100 Hz |
Benämning | Likspänningsutgång |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Typ av kontakt | Effektkontakt |
Utgångsspänningsområde | 8 V DC ... 33 V DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 10 A (se deratingkurva) |
viloström | 5,2 mA |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 50 mV |
Utgångskoppling | 3 ledare, jordad |
Skyddskoppling | Inversdiod |
Överspänningsskydd | |
Benämning | Larmutgång |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1,2 V |
Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
Felindikering | LED röd |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generellt måste plintarna stöttas när ledarna ansluts (håll fast med en hand, stötta kapslingen)) |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | TAE0000196 |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2982702 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6223 |
Produktnyckel | DK6223 |
GTIN | 4046356155748 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 37,57 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 37,64 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | f74b5dc1-e15c-4f0b-93cb-d919e783758a |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanslutning 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanslutning 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanslutning 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Styrsystem 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Expansionsmodul 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Expansionsmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Styrsystem 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Styrsystem 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Styrsystem 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Styrsystem 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Okänslig mot vibrationer och chock
Slitage- och studsfri koppling
Skyddskoppling i in- och utgång
Statusindikering
Likspänningsutgångar upp till 24 V DC/10 A
Möjlighet till bryggning av intilliggande grundsocklar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge