Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P - Optokopplarmodul
2982663

PLC-INTERFACE för NAMUR-applikationer, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och integrerad omkoppling, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, utgång plusbrytande, spänningsförsörjning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutningsmöjlighet för PLC V8-adapter
Stabiliserad försörjningsspänning för den induktiva beröringsfria givaren NAMUR
24 V/50 mA digitalutgång för direkt anslutning av minnesprogrammerbara styrsystem