Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT - Optokopplarmodul
2980144

PLC-INTERFACE för utgångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BSC.../ACT med skruvanslutning och integrerad jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 5 V DC, utgång: 3-33 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Direkt anslutning av ställdonet/aktorn till relämodulen
Det behövs inga extra radplintar
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Tidsbesparing upp till 60 %
Relämodul med säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
Platsbesparing upp till 80 %
Funktionella jackbara bryggor