PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
Styrsystem
2907447
PLC logic-grundmodul, generation 2, med 16 I/Os, jackbar till åtta digitala eller analoga PLC-INTERFACE-plintar, expanderbar upp till 48 I/Os, realtidsklocka, Micro-USB-honkontakt, plats för minnesblock och Bluetooth Adapter, skruvanslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Produkttyp | Basenhet |
Produktfamilj | PLC logic |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V |
Märkstötspänning | 0,8 kV |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | ja |
Bufferttid | 96 h (Kondensator) |
Precision realtidsklocka | ±2 s/d |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Typisk ingångsström vid UN | 40 mA |
Maximal ingångsström vid UN | 160 mA |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd |
Digitala ingångar | |
Antal ingångar | ≤ 8 (2 konfigurerbara som analog) |
Beskrivning av ingången | EN 61131-2, Typ 3 |
Ingångsspänning | 24 V DC |
Signalnivå "0"-signal | < 5 V |
Signalnivå "1"-signal | > 11 V |
Ingångsström "0"-signal | < 1 mA |
Ingångsström "1"-signal | 2,5 mA |
Statusindikering | LED (gul) |
Analoga ingångar | |
Antal ingångar | ≤ 2 (IN6 och IN7 är konfigurerbara som analog) |
Ingångsspänningsområde | 0 V ... 10 V |
Ingångsmotstånd | > 3,5 kΩ |
Kontakter till PLC-INTERFACE | |
Antal ingångar | ≤ 8 |
Beskrivning av ingången | tekniska data som beror på vilken PLC-INTERFACE-plint som används |
Ingångsspänning | 19 V DC |
Strömförbrukning typisk | 4 mA |
Ingångsmotstånd | < 100 mΩ |
Antal utgångar | ≤ 8 |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Märkström | 9 mA |
COMBICON-anslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M2 |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 10 |
Anmärkning | Strömförsörjning och 8x ingångar |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Programmeringsanslutning | |
Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
Antal anslutningar | 1 |
INTERFACE-system | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 6 mm |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 20 |
PLC logic - buss | |
Anslutningstyp | Slitsplintanslutning |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 4 |
Memory | |
Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 12 |
Anmärkning | För anslutning av minnesmodulen |
Statusindikering | LED (grön) |
Måttskiss |
|
Bredd | 50 mm |
Höjd | 44 mm |
106 mm (with relay) | |
Djup | 82,5 mm |
87 mm (with relay) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | 95 % |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Kanada | |
Märkning | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | Jackat montage |
Montageanvisning | jackbar till 8 x PLC-INTERFACE-plintar |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2907447 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK2611 |
Produktnyckel | DK2611 |
GTIN | 4055626217833 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 141,74 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 132 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | d46a7ebd-9a3e-40ee-9990-b718adc8f113 |
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 19,7 CUS - Märkbandsremsa platt 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - anslutningskabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel 1076342
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Expansionsmodul 2903095
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - anslutningskabel 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Relämodul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Relämodul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Relämodul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Relämodul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Relämodul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Relämodul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Relämodul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Brytare 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Optokopplarmodul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Optokopplarmodul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Optokopplarmodul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Optokopplarmodul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Optokopplarmodul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Optokopplarmodul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Optokopplarmodul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Optokopplarmodul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Optokopplarmodul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Optokopplarmodul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Optokopplarmodul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Optokopplarmodul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Optokopplarmodul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Optokopplarmodul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Relämodul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Optokopplarmodul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Reläsockel 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Reläsockel 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Reläsockel 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Reläsockel 2966061
-
PLC-ASC-UI-IN - Analog modul 2906916
-
PLC-APT-UI-IN - Analog modul 2906917
-
PLC-ASC-PT100-IN - Analog modul 2906918
-
PLC-APT-PT100-IN - Analog modul 2906919
-
PLC-ASC-UI-OUT - Analog modul 2906920
-
PLC-APT-UI-OUT - Analog modul 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
BTP 2043W - Pekskärm 1050387
-
BTP 2070W - Pekskärm 1046666
-
BTP 2102W - Pekskärm 1046667
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge