PLC-ASC-PT100-IN
-
Analog modul
2906918
Pt 100/Pt 1000 temperaturomvandlare för logikmodulen PLC logic (enbart generation 2), 1 kanal, signaltyp (Pt 100, Pt 1000) kan konfigureras via DIP-switch, skruvanslutning
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Produkttyp | Expansionsmodul |
Produktfamilj | PLC logic |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Märkstyrnings-matningsspänningens område enligt US | 0,8 ... 1,1 |
Nominell styrmatningsström IS | 14 mA |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd |
Analog ingång motstånd | |
Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Antal ingångar | 1 |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Givarmatningsström | 900 µA |
Temperaturmätområde | -50 °C ... 200 °C |
Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | 1 % |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Upplösning | 10 Bit (skala på 0 till 1000) |
Analog ingång motstånd | |
Användbara sensortyper (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
Antal ingångar | 1 |
Anslutningsteknik | 2-ledare |
Givarmatningsström | 900 µA |
Temperaturmätområde | -50 °C ... 200 °C |
Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | 1 % |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Upplösning | 10 Bit (skala på 0 till 1000) |
Digital | |
Benämning utgång | Digital utgång |
Kopplingsspänningens område | 5 V DC ... 30 V DC |
Kopplingsström | ≤ 3 mA |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generellt måste plintarna stöttas när ledarna ansluts (håll fast med en hand, stötta kapslingen)) |
Driftindikering | LED grön |
Felindikering | LED röd |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 508 Listed |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2906918 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK2622 |
Produktnyckel | DK2622 |
Katalogsida | Sida 431 (C-5-2017) |
GTIN | 4055626153797 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 79,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 53,3 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 048ef9ee-3c69-4f14-8bb1-eae8dd8c0c8a |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge