PLC-ASC-UI-IN
-
Analog modul
2906916
Analog ingångsmodul för logikmodulen PLC logic (enbart generation 2), 1 kanal, signaltyp (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureras via DIP-switch, skruvanslutning
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Produktfamilj | PLC logic |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
| Märkstyrnings-matningsspänningens område enligt US | 0,8 ... 1,1 |
| Nominell styrmatningsström IS | 13 mA |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Analog ingång ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 40 Ω |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 1 % |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V |
| Upplösning | 10 Bit (skala på 0 till 1000) |
| Analog ingång spänning | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 120 kΩ |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 1 % |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V |
| Upplösning | 10 Bit (skala på 0 till 1000) |
| Digital | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Kopplingsspänningens område | 5 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsström | ≤ 3 mA |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generellt måste plintarna stöttas när ledarna ansluts (håll fast med en hand, stötta kapslingen)) |
| Driftindikering | LED grön |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2906916 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2622 |
| Produktnyckel | DK2622 |
| GTIN | 4055626153773 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 79,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 53,3 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 356039f4-8baa-403f-8a7e-6124298f0736 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge