Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. PSRmodular Gateways används för anslutning av en PSR-M-basmodul till ett överordnat styrsystem. Denna Gateway är avsedd för användning med CC-Link.
PSR-M-GW-CCLINK-SC
-
Datagränssnitt
1105128
Gateway för att integrera en PSR-M-basmodul till ett överordnat styrsystem, CC-Link, TBUS-gränssnitt, jackbar skruvplint, TBUS-skarvdon medföljer
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm