Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den fritt konfigurerbara basmodulen avnänds för övervakning av olika säkerhetsanordningar som t. ex. nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer. Basmodulen har säkra in- och utgångar samt signalutgångar och clock-utgångar.
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Säkerhetsrelä
1104975
Konfigurerbart säkerhetsrelä (basmodul), 8 säkra ingångar, 4 säkra utgångar, 4 reset-ingångar eller 4 signalutgångar, 4 clock-utgångar, kan expanderas via TBUS, upp till SIL 3, cat. 4/PL e, jackbar push-in-plint, TBUS-skarvdon ingår ej
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Nödstopp |
| Ljusbarriär | |
| Skyddsdörr | |
| Säker frånkoppling | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se användarhandboken |
| Återstartstid | min. 5 s (Omstartstid) |
| max. 10 s (Omstartstid) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,1 W (vid max. tillåten belastning) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | TBUS för DIN-skenor för anslutning till mastermodulen, ingår ej i leveransomfånget |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern säkring, vanligtvis 5 A) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 55 mA (Utgångar inaktiv) |
| typ. 135 mA (Aktiv utgång, utan last) | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,32 W (Utgångar inaktiv) |
| Tillslagsström | < 2,3 A (Δt = 1 ms vid Us) |
| Filtreringstid | typ. 5 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Överspänningsdetektering; ja, vid 33 V DC | |
| Säkring | typ. 4 A (A1) |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsinriktade digitala ingångar |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Antal ingångar | 8 (4 x 2-kanalig, 8 x 1-kanalig) |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtreringstid | min. 3 ms ±2 ms (inställbar) |
| max. 250 ms ±2 ms (inställbar) | |
| Testpulsfrekvens ≥ 2 x inställd filtertid, min. Testpulshastighet = 10 ms | |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | max. 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Strömförbrukning | typ. 10 mA (typ. vid US) |
| max. 12,1 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: Återställningsingångar (FBK) | |
| Beskrivning av ingången | konfigurerbar (som signalutgång eller reset-utgång) |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtreringstid | 250 ms ±2 ms (Testpulshastighet > 500 ms) |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Strömförbrukning | typ. 12 mA (typ. vid US) |
| max. 14,7 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beskrivning av utgången | Säkerhetsinriktade digitala utgångar |
| PNP, OSSD, digital | |
| IEC 61131-2 Typ 0,5 (iakttag kontinuerlig strömbegränsning) | |
| Antal utgångar | 4 |
| Kortslutningsskydd | Ja (max. tillåten kortslutningsström 12 A) |
| Läckström | max. 250 µA (Low-läge) |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Resistiv last | min. 50 Ω (Iaktta kontinuerlig strömbegränsning) |
| Max. kapacitiv last | max. 820 nF |
| Max. induktiv last | max. 2,4 mH |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 400 mA (per kanal) |
| 1,6 A (Summaström för alla säkra digitala utgångar) | |
| Tillslagsström | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Nominell utspänning | 24 V DC (Försörjning via A1) |
| Märkutgångsspänningsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 0,1 V |
| Testimpuls | < 120 µs (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| ≥ 650 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| < 150 µs (Testpulsbredd, High-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulshastighet, High-testpuls) | |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Signaler: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, digital, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| inte säkerhetsanpassad, konfigurerbar (som signalutgång eller reset-utgång) | |
| Antal utgångar | 4 |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,1 V |
| Utgångsspänningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla digitala signalutgångar) | |
| Läckström | max. 4,5 mA (Low-läge) |
| Resistiv last | min. 180 Ω (Iaktta kontinuerlig strömbegränsning) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Urladdningskoppling | Nej |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, digital, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Antal utgångar | 4 |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,1 V |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla utgångar) | |
| Läckström | max. 4,5 mA |
| Testimpuls | ≤ 200 µs (Testpulsbredd) |
| Testpulshastighet = 8 x tcykel [ms] | |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Max. kapacitiv last | max. 470 nF |
| Max. induktiv last | max. 2,4 mH |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Data: Lokalbuss | |
| Anmärkning | via DIN-skenekontakt PSR-TBUS |
| Statusindikering | 1 x LED (grön), 1 x LED (orange), 1 x LED (blå) |
| 4 x LED (grön, gul, röd) | |
| 12 x LED (gul) | |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Felindikering | 2 x LED (röd) |
| Bredd | 22,61 mm |
| Höjd | 107,74 mm |
| Djup | 113,6 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalig koppling) |
| d (1-kanalig koppling) | |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 2-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 1-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalig koppling) |
| 2 (1-kanalig koppling) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 10g för Δt = 16 ms (kontinuerlig stöt, 1000 stötar per rumsriktning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1104975 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA361 |
| Produktnyckel | DNA361 |
| GTIN | 4055626974750 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 181,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 141 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 34,686 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
CP-MSTB - Kodprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodryttare 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - DIN-skenekontakt 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - DIN-skenekontakt 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurationsminne 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterplint 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filterplint 2904477
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kan utökas flexibelt för säkra in- och utgångar
Anslutningsmöjlighet från fältbuss-gateways till tvåvägskommunikation mellan basmodul och överordnat styrsystem
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge