PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI - Säkerhetsrelä
1104972

Konfigurerbar säkerhetsrelä (basmodul), 8 säkra ingångar, 2 säkra utgångar, 2 reset-ingångar, 2 signalutgångar, 4 clock-utgångar, kan expanderas via TBUS, upp till SIL 3, kat. 4/PL e, jackbar push-in-plint, TBUS-skarvdon bifogas ej

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kan utökas flexibelt för säkra in- och utgångar
Anslutningsmöjlighet från fältbuss-gateways till tvåvägskommunikation mellan basmodul och överordnat styrsystem
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20