PSR-M-GW-PB-PI - Datagränssnitt
1105100

Gateway för att integrera en PSR-M-basmodul till ett överordnat styrsystem, PROFIBUS DP, TBUS-gränssnitt, jackbar push-in-plint, TBUS-skarvdon medföljer

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology