Ställverksplintar

Snabb montering, säker manövrering

Snabb montering, säker manövrering

Kompakta plintar för säker och individuell konstruktion av dina kretsar för ström- och spänningsomvandling.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Ställverksplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Spara tid och kostnader med ställverksplintar från Phoenix Contact. Omfattande tillbehörsprogram som kopplings- eller jackbryggor, kopplingsspärrar, testadaptrar och täckprofiler ger dig ytterligare tekniska fördelar.

Fördelar

  • Enkel och säker manövrering genom tydlig märkning av kopplingstillståndet
  • Bästa funktion – upp till sex universella funktionsschakt för potentialfördelning eller för testning
  • Modulär expansion med genomförings- och skyddsledarplintar med lika konturer
  • Modulär konstruktion av omvandlingskopplare via jackbara ställverksplintar
  • Säkert skydd för anslutna strömtransformatorer tack vare kontaktvarianter med en integrerad ledande kortslutningskontakt

Testa enkelt

Ställverksplint  

Många testmöjligheter

Ställverksplintar ger dig hög bekvämlighet för alla nödvändiga kontrollkopplingar i sekundärkretsarna i omvandlare. För enkla strömomvandlartestkretsar behövs endast två kompakta plintar. 

Det innebär: platsbesparing i kopplingsskåpet.


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service