EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:10 A
Avstörningsfilter
EMC-filter begränsar högfrekventa störspänningar och -strömmar som uppkommer av utrustning i normaldrift och under feltillstånd. Med våra EMC-filter åstadkommer du en felfri drift i omgivningar där störningar ofta förekommer.
Överspänningsskydd med filterfunktion för en 2-ledars jordpotentialfritt driven Ex-i-signalkrets t. ex. 0(4) … 20 mA strömslinga, HART-anpassad.
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:6 A
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:6 A
Radplint med avstörningskondensator mellan våningsplan och DIN-skena, separat jordanslutning, kapacitet: 12 nF, montering på NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 69 mm
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:3 A
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström: 20 A
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:10 A
EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:3 A
Radplint med avstörningskondensator mellan våningsplan och DIN-skena, separat jordanslutning, kapacitet: 3,3 nF, montering på NS 35/7,5, plintbredd: 6,2 mm, plinthöjd: 69 mm
Fördelar
- SFP2: Effektivt skydd mot högfrekventa störningar och transienta överspänningar genom överspänningsskyddskrets som verkar på filtrets ingångs- och utgångssida
- Användarvänligt genom enkel montering och installation, antingen med push-in- eller skruvanslutningsteknik
- FIL: förbättrad filtereffekt och EMC-optimerad installation genom ytterligare PE-plintar för separat integration till den lokala potentialutjämningen
- Platssparande och prisvärd tack vare montering på DIN-skena
- Tillförlitlig och säker drift av anläggningen genom reducering av högfrekventa, ledningsbundna störningar
EMC-filtrens användningsområden
Frekvensomriktare, pulserande strömförsörjning eller drivrutiner för belysningssystem ligger ofta bakom störningar i energinät. En del av EMC-störningarna minskas direkt vid störningskällan genom speciella filteromkopplingar. Via försörjnings- och styrkablarna kan dock kvarvarande störningar breda ut sig och förstärkas. Detta kan även ge oförutsägbara effekter för styrsystem, strömförsörjningar eller givare och ställdon. Våra filter begränsar störningarna direkt framför utrustningen som kan störas/känsliga enheter.
Universellt EMC-filter
EMC-filter med integrerat överspänningsskydd typ 2
Dubbelt skydd
Traditionella filter skyddar enbart mot högfrekventa störningar men inte mot överspänningsimpulser. För ett effektfullt skydd behövs ytterligare skyddskomponenter för överspänningsskydd. SFP2-filter erbjuder effektivt skydd mot överspänningar och HF-störningar genom en överspänningsskyddskrets, som skyddar både på filtrets ingångs- och utgångssida.
Snäpp i, anslut, klart – finns med push-in- eller skruvanslutning
Enkel och flexibel installation
Tack vare den enkla monteringen på DIN-skenan och den variabla anslutningstekniken är det lätt som en plätt att integrera filtret i apparatskåpet. Välj mellan den snabba push-in-anslutningstekniken eller den beprövade skruvanslutningstekniken för att ansluta avstörningsfiltren.
Ytterligare PE-gränssnitt förbättrar filtrens filtreringseffekt i plastkapslingen
EMC-optimerad installation
Ytterligare PE-anslutningspunkter används för att integrera avstörningsfiltret till den lokala skyddsutjämningen. På så sätt förbättrar du filtereffekten vid högfrekventa störningar mellan aktiva ledare och jordpotentialen. Det leder till en EMC-optimerad installation och en förbättrad skyddseffekt även för EMC-filter i plastkapsling.