EMC-filter-överspänningsskydd - TTC-6-SFP-24AC-PT
1316312

Överspänningsskydd med filterfunktion för en 2-ledars jordpotentialfritt driven Ex-i-signalkrets t. ex. 0(4) … 20 mA strömslinga, HART-anpassad.


Produktdetaljer




IEC provklass C1
C3
Konstruktion Modul för DIN-skenor i ett stycke
Produkttyp Avstörningsfilter
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2

Anslutningstyp Push-in-anslutning
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14

Måttskiss
Bredd 6,2 mm +0,1 mm
Höjd 105,8 mm
Djup 69,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm)

Färg mörkgrå A RAL 7042
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Isolationsmaterial PBT
Kåpans material PBT

Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Maximal kontinuerlig spänning UC 38 V DC
30 V AC
Märkström 500 mA
Aktiv driftsström IC vid UC ≤ 0,1 µA
Skyddsledarström IPE ≤ 10 µA
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) 350 A
Total avledarstötström Itotal (8/20) µs 700 A
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) ≤ 80 V (C1 - 0,5 kV / 250 A)
≤ 80 V (C3 - 20 A)
Funktionstid tA (ledare-jord) ≤ 25 ns
Kabelförlust aE, sym. typ. 0,3 dB (≤ 50 kHz / 150 Ω)
Kabelförlust aE, osym. typ. 0,3 dB (≤ 30 kHz / 50 Ω)
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 50 Ohm-system typ. 85 kHz
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 150 Ohm-system typ. 95 kHz
Gränsfrekvens fg (3 dB), asymm. (PE) i 50 Ohm-system typ. 100 kHz
Kapacitet (ledare-jord) 50 nF (±30 %)
Induktans per väg 100 µH (±30 %)
Motstånd per krets typ. 0,35 Ω
Signalering överspänningsskydd defekt inga
Nödvändig försäkring maximal 500 mA (FF)
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) C3 - 20 A
Stötströmskapacitet (ledare-jord) C1 - 0,5 kV / 250 A
C3 - 20 A

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Höjdläge ≤ 4000 m (amsl (över nollnivå))
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 %

Standarder/föreskrifter EN 60939-1
Standarder/föreskrifter EN 60939-2
Standarder/föreskrifter EN 61643-21
Standarder/föreskrifter IEC 61643-21

Monteringssätt Bärskena: TH 35 - 7,5 mm

Artikelnr 1316312
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod CLC142
Produktnyckel CLC142
GTIN 4063151598587
Vikt per styck (inklusive förpackning) 34,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,7 g
Tullnummer 85363010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600


Fördelar

Platsbesparande och kostnadseffektiv tack vare en smal monteringsbredd på bara 6 mm
Snabb och verktygsfri installation av överspänningsskydden tack vare push-in-anslutningsteknik
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper