EMC-filter - FIL-1S-1-10A-230AC-PT
1292319

EMC-filter (nätfilter) för enfasiga AC- och DC-system (märkspänning: upp till 230 V AC, upp till 220 V DC), för montering på NS 35, märkström:10 A


Produktdetaljer




Konstruktion Modul för DIN-skenor i ett stycke
Produkttyp Avstörningsfilter
Poltal 2

Märkfrekvens fN 50 Hz (60 Hz)

Anslutningstyp Push-in-anslutning
Ledararea flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea styv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG 24 ... 14 (flexibel)
24 ... 12 (styv)

Måttskiss
Bredd 45 mm
Höjd 99 mm
Djup 99,5 mm

Färg mörkgrå A RAL 7042
ljusgrå RAL 7035
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kåpans material PC-GF10

Mekaniska data
Öppen sidovägg Nej

Märkfrekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Märkström 10 A (50 °C)
Skyddsledarström IPE ≤ 0,2 mA
Kabelförlust aE, sym. > 75 dB (50 Ω / 1 MHz)
Kabelförlust aE, osym. > 35 dB (50 Ω / 1 MHz)
Kapacitans 2x 470 nF (X2)
2x 2,2 nF (Y2)
Induktans per väg 2x 3,3 mH (strömkompenserad)
Nödvändig försäkring maximal 6 A AC/DC (gG)
10 A AC (MCB B)
Filterdata
Lastmotstånd 940 kΩ

Omgivningsförhållanden
Skyddsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering) -5 °C ... 70 °C
Höjdläge ≤ 2000 m (amsl (över nollnivå))
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) 5 % ... 95 %
Stöt (drift) 15g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (drift) DNVGL-CG-0339 class A

Standarder/föreskrifter IEC 60939-1
Standarder/föreskrifter EN 60939-1
Standarder/föreskrifter IEC 60939-2
Standarder/föreskrifter EN 60939-2
Standarder/föreskrifter UL 60939-3

Monteringssätt DIN-skena: 35 mm

Artikelnr 1292319
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod CLC151
Produktnyckel CLC151
GTIN 4063151525514
Vikt per styck (inklusive förpackning) 255,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,222 g
Tullnummer 85363010
Ursprungsland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27130806
ECLASS-10.0.1 27130806
ECLASS-11.0 27420290

ETIM

ETIM 8.0 EC002564

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 526585

UL Recognized

Approval ID: FILE E 526585

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-66248

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40054877

CCA

Approval ID: DE1-34877-A1

cULus Recognized



Fördelar

Tillförlitligt skydd av känslig utrustning mot högfrekventa ledningsbundna störningar
Effektiv dämpning av högfrekventa störningar genom strömkopplad spole och X- och Y-kondensatorer
Många användningsområden tack vare universell kopplingsfördelning
Förbättrad filtereffekt tack vare ytterligare PE-plintar, för anslutning till den lokala skyddspotentialutjämningen
Användarvänlig tack vare den enkla monteringen och installationen med push-in-anslutningsteknik (PT)