Mobil skrivare

Mobil skrivare

Den mobila skrivaren THERMOMARK PRIME är inte bara perfekt för användning vid skrivbordet, den kan även skriva ut märkningar direkt på plats i din applikation. Integrerad programvara för märkning och kraftfullt batteri gör att märkningssystemet även kan användas fristående. THERMOMARK GO SERIES mobila skrivare är flexibla, kompakta ledsagare vid underhålls- och servicearbeten.

Go to Product Detail Page for item 1229456
THERMOMARK GO CASE - Väska
THERMOMARK GO CASE - Väska
1229456
E-nummer: 2943004

Praktisk och robust väska för istuvning av den mobila skrivaren THERMOMARK GO och THERMOMARK GO.K samt tillbehör. Väskan har plats för 9 materialkassetter och maximal flexibilitet för alla transportsituationer tack vare det beprövade L-BOXX-systemet.

Fördelar

  • Software-on-Board: enkel datainmatning med pekskärm och fullständigt integrerad märkningsprogramvara
  • Energy-on-Board: försedd med egen strömförsörjning och utbytbara, återuppladdningsbara batterier med hög effekt
  • Mångsidig användning: stor materialportfölj med produkter för många olika användningsområden inom industriell märkning

Nya produkter

Mobil termotransfer-kortskrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Mobil termotransfer-kortskrivare

Flexibel och direkt märkning på plats

THERMOMARK PRIME 2.0 skriver ut märkningsmaterial i kortformat. Tack vare den integrerade MARKING system-appen, 7"-färgpekskärm och utbytbart batteri kan skrivaren användas intuitivt och är lämplig för stationär och mobil användning direkt på plats.

Huvudegenskaper

  • Integrerad märkningsprogramvara MARKING system-appen
  • Utbytbart batteri för mobil användning
  • Registrering av färgband, magasin och material
  • För alla UCT-, US- och UM-kortmaterial
  • 7"-färgpekskärm
  • Utskriftsteknik för termotransfer med lågt underhållsbehov
  • Utskriftsupplösning på 300 dpi

Fördelar

  • Enkel design av märkningslösningar med den integrerade märkningsprogramvaran MARKING system-appen
  • 100 % oberoende tack vare utbytbart och uppladdningsbart batteri
  • Snabb och högkvalitativ märkning per kortmaterial på under 8 s
  • Automatisk färgbands-, magasin- och materialdetektering förebygger felmärkning
  • Enkelt material- och färgbandsbyte på under 10 s

Skrivare för den mobila industriella märkningen

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO och THERMOMARK GO.K

Mobila skrivare THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO och THERMOMARK GO.K

En genomgående industriell märkning innebär mycket arbete i stora anläggningar. Med mobila skrivare kan du utforma uppgifterna och arbetsprocesserna på ett flexiblare och mer oberoende sätt. Skriv ut märkningen vid skrivbordet eller direkt på platsen för den aktuella applikationen. Med THERMOMARK PRIME 2.0 och systemen i THERMOMARK GO SERIES åstadkommer du olika utskriftsjobb enkelt och perfekt anpassade till dina behov.

Person skriver ut med fristående skrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Mångsidig skrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Mångsidig fristående skrivare THERMOMARK PRIME 2.0

Användningsplatserna och kraven på industriella märkningar är lika många som olika: från den centralt organiserade industrimonteringen till tekniska försörjningsenheter direkt ute i fält. Den mobila termotransferskrivaren THERMOMARK PRIME 2.0 täcker den här mångfalden med sin stora portfölj av märkmaterial i kort- och mattformat. Med integrerad programvara och ett högprestandabatteri är den inte bara till för skrivbordet utan är även självförsörjande i fält.

  • Enkel datainmatning tack vare 7-tums touch-färgdisplay och den helt integrerade märkningsprogramvaran MARKING-system-appen
  • Utbytbart högprestanda-batteri för mobil användning
  • Registrering av färgband, magasin och material
  • Portföljen omfattar många olika märkmaterial för märkning av ledare och kablar, plintar samt apparater och anläggningar
Man märker mobilt med THERMOMARK GO

Flexibel märkning på plats med THERMOMARK GO

Professionell märkning på plats THERMOMARK GO

Med den mobila etikettskrivaren THERMOMARK GO och MARKING system-appen framställs industriella märkningar direkt på plats. Enkel utformning av märkningar och skrivardrift med din smarta enhet. THERMOMARK GO bearbetar även förstansade etiketter på samma sätt som det du är bekant med från skrivare på kontoret. Den innovativa materialuppbyggnaden möjliggör märkningen på alla etiketter utan materialförlust.

  • Framställ industriell märkning på plats: Manövrera heltäckande med din smarta enhet
  • Enkel märkning: MARKING system-appen guidar dig genom hela märkningsprocessen
  • Moderna gränssnitt: trådlös anslutning till din smarta enhet via Bluetooth eller NFC
  • Maximala användningsmöjligheter: ett stort antal tillämpningar samt förstansade etiketter för en ökad flexibilitet och en ännu enklare märkning
Användaren skapar märkmaterial via MARKING system-appen

Märkning direkt i applikationsmiljön

MARKING system-app

MARKING system-appen ger ett unikt mobilt gränssnitt för smart, uppkopplat val och skapande av märkningsfiler. Den ger dig de vanligaste märkningsfunktionerna som är speciellt optimerade för mobilapplikationen. Tillsammans med de batteridrivna mobila skrivarna blir det en barnlek att skapa läsbara och hållbara märkningslösningar. Med hjälp av applikationsguiden kan du också hitta rätt märkmaterial för dina behov i bara några få steg. Appen är tillgänglig för mobila Android- och iOS-enheter och kan användas offline. Den övertygar med moderna anslutningsmöjligheter, intuitiv användning och finns tillgänglig på 19 språk.

En man skriver ut med en handhållen skrivare THERMOMARK GO.K

Robust handhållen skrivare THERMOMARK GO.K

Skrivaren är alltid med dig THERMOMARK GO.K

Särskilt vid underhålls- och servicearbete måste märkningen av enheter och anläggningar ofta utföras spontant utan föregående planering. I så kallade Maintenance-Repair-Overhaul-fall (MRO) krävs en särskilt flexibel och mobil lösning för märkningen. Det erbjuder THERMOMARK GO.K – en praktisk handhållen skrivare med integrerat tangentbord.

  • Bearbetning av krympslangar, etiketter och icke-vidhäftande material
  • Intelligent tangentbord möjliggör integrering av symboler, streckkoder och serienummer
  • Optimal skrivarinställning tack vare automatisk materialdetektion
  • Enkelt byte av märkningsdata tack vare anslutning av planerings- och
    märkningsprogramvaran PROJECT complete
  • Snabbt och enkelt materialbyte tack vare kombinerad material- och färgbandskassett
Broschyr Mobila skrivare
Märk där du vill

Vill du veta ännu mer om de mobila skrivarna? I vår broschyr hittar du mycket extrainformation på temat ”Utskrifter direkt på plats” samt en översikt över tillgängliga skrivare, tillbehörsartiklar samt märkmaterial.

Nedladdning av broschyrer
Medarbetare med mobil skrivare framför ett apparatskåp