THERMOMARK GO.K.SET innehåller en bärbar skrivare och är perfekt för snabb märkning på plats. Termotransferskrivaren är robust, lätt att använda och erbjuder mångsidiga funktioner. Den bearbetar material på rulle för plint-, kabel-, ledar-, apparat-, samt anläggningsmärkning.
Leveransomfång:
THERMOMARK GO.K, väska, batteri, nätdel inkl. 4 adaptrar, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kort bruksanvisning
THERMOMARK GO.K SET
-
Termoskrivare set
1184148
Mobil termotransferskrivare för märkning av material i kassettformat inkl. tillbehör i den praktiska väskan med det beprövade L-BOXX-systemet. Skrivaren kan märka material på löpande rulle upp till en materialbredd på 24 mm.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Märksystem |
| Leveransomfång | THERMOMARK GO.K, väska, batteri, nätdel inkl. 4 adaptrar, USB-kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, kort bruksanvisning |
| Märkning | |
| Identifieringsteknik | Termoskrivare |
| Apparategenskaper | |
| Utskriftsbredd | 24 mm |
| Utskriftsupplösning | 203 dpi |
| Operativsystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Bredd | 98 mm |
| Höjd | 69 mm |
| Längd | 230 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnr | 1184148 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG1222 |
| Produktnyckel | BG1222 |
| GTIN | 4063151223533 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 390 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 130,23 g |
| Tullnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
THERMOMARK GO ACCU - Batteri 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Nätdel 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Laddställ 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Fastsättningsenhet 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Fästclip 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transportväska 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - Väska 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etikett, högflexibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etikett, högflexibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etikett, högflexibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etikett, högflexibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etikett, högflexibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etikett, högflexibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etikett, högflexibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympslang 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympslang 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympslang 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympslang 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krympslang 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krympslang 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympslang 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krympslang 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelskylt-etikett 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelskylt-etikett 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Vävetikett 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Vävetikett 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Vävetikett 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, högflexibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etikett, högflexibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etikett, högflexibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, högflexibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etikett, högflexibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etikett, högflexibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etikett, högflexibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etikett, högflexibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etikett, högflexibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etikett, högflexibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etikett, högflexibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etikett, högflexibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etikett, högflexibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etikett, högflexibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etikett, högflexibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etikett, högflexibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etikett, högflexibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Insticksskylt 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etikett 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etikett 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etikett 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etikett 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etikett 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etikett 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etikett 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etikett 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etikett 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etikett 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etikett 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
Fördelar
Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik
8 olika streckkoder och över 300 symboler kan integreras, upp till 20 projekt kan skapas och sparas direkt på enheten
Märkning av självhäftande, ej klistrande skyltar och krympslangar
THERMOMARK GO.K märker material i kassettformat, vilket innehåller materialet som ska märkas och det passande färgbandet
Intiutiv användarstyrning genom välstrukturerade menyer och direktinmatningsknappar
Alternativ styrning via mjukvaran PROJECT complete
Maximal flexibilitet för alla transportsituationer tack vare det beprövade L-BOXX-systemet
Du har alltid med dig allt som behövs, enkelt åtkomligt: väskan erbjuder tillräckligt utrymme för ditt skrivarsystem inkl. tillbehör, samt för 9 materialkassetter
Optimalt skydd av skrivarsystemet i alla vardagssituationer tack vare tåliga material samt en tätt slutande bygel
Enkel och effektiv förvaring och transport av ditt mobila skrivarsystem
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge