THERMOMARK GO BAG - Transportväska
1229457
E-nummer: 2943005

Flexibel axel- och bältesväska för den mobila skrivaren THERMOMARK GO. Ytterligare fack med plats för smartphone och material.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Enkel och effektiv transport av din THERMOMARK GO
Skriv ut dina märkningslösningar direkt från väskan
Maximal flexibilitet: väskan kan användas som bältes- eller axelbandsväska
Du har alltid med dig allt som behövs, enkelt åtkomligt: 2 extrafack erbjuder utrymme för din smartphone, ett extrabatteri och 2 materialkassetter
Den lilla smartphone-väskan kan tas av: väskan har en klämma och kan även fästas separat i bältet
Du har alltid god överblick: genom det transparenta siktfönstret på sidan av väskan syns det vilket material som har lagts in i skrivaren
Enkel att avlägnsa: remmar i de enskilda facken gör det mycket enkelt att avlägsna skrivaren samt dess tillbehör