Trackingsystemer

Trackingsystemer

Optimal utnyttelse av solen

La trackingsystemer følge solen helt optimalt, og øk produktiviteten.

Tilbake til Anlegg i felten

Kategorier

Effektiviteten til solcellepaneler kan optimaliseres ved hjelp av en- eller toakslede trackingsystemer. Solcellene plasseres nøyaktig i forhold til solen slik at solstrålene alltid treffer loddrett på solcellemodulene.

Det gir optimal generering av energi. Den kontinuerlige overvåkingen av anleggets status er av avgjørende betydning. Ved hjelp av program- og maskinvare fra Phoenix Contact implementerer du et effektivt og pålitelig overvåkingssystem til din trackingpark.

Dine fordeler

  • Rask idriftsettelse via nettleser og funksjonsblokkbiblioteker
  • Fjerntilgang til din trackingpark via Ethernet eller mobilradionett
  • Optimal, motordrevet innstilling av PV-modulene ved at solens plassering beregnes

Drivenhetsregulering

Småkontroller i applikasjonen  

Kontrollere for nøyaktig plassering av PV-trackers

Småkontrollere med integrert Modbus-grensesnitt er optimale for styring av trackingsystemer.

Trinnmotordrev og frekvensomformere kan tilkobles direkte, uten ekstra moduler. I forbindelse med posisjonsregistreringen benyttes analoge eller inkrementelle inngangskanaler.

Tracking

Hybrid motorstarter i applikasjonen  

Motorstartere med lang levetid, optimale for tracking

For å følge solcellemodulene har den hybride motorstarteren fire funksjoner: Høyreløp, venstreløp, motorbeskyttelse og nødstopp.

Denne motorstarteren har mye lengre levetid enn mekaniske releer, sparer plass og er rask å koble opp.

Funksjonsblokkbiblioteker

Funksjonsblokkbiblioteker  

Komplekse funksjonsblokker også for beregning av solens plassering

Phoenix Contact tilbyr et omfattende bibliotek med ferdige funksjonsblokker. Det inneholder blant annet komplekse blokker etter DIN/NREL-algoritmer for beregning av solens plassering og sporing av PV-trackere.

Dermed kan man være sikker på at modulene til enhver tid på dagen og året alltid er optimalt rettet mot solen, og at effektiviteten dermed blir best mulig.

Effektiv styring og regulering av trackingsystemer

Øk solenergianleggets effektivitet ved å benytte PV-moduler målrettet.

Styring av et PV-Tracking System

Takket være kontinuerlig overvåking kan trackingsystemer optimalisere effekten ved solcellepaneler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00