Med redundante systemer sørger du for meget tilgjengelig og effektiv drift av motorer og drivenheter.
Friksjonsfri skipsdrift forutsetter en pålitelig styring i maskinrommet. Med redundante systemer på PROFINET-basis sørger Phoenix Contact for en sikker og meget tilgjengelig drift av motorer og drivenheter. Programmet PC Worx er enkelt å programmere i henhold til IEC 61131 og viderefører registrerte verdier fra kontrolleren pålitelig til kontrollrommet.
Friksjonsfrie forløp i maskinrommet forutsetter en pålitelig styring. Dette oppnår du ved hjelp av våre løsninger for alt som har med automatisering av motorer og drivenheter å gjøre.
Takket være åpne grensesnitt opprettholder du fleksibiliteten ved implementering av maskinene. Med den CAN-baserte kommunikasjonsprotokollen J1939 beholder du til enhver tid oversikten over de komplekse forløpene i maskinrommet.
Voyage Data Recorder (VDR) samler inn viktige data fra sensorene ombord på skip. Denne informasjonen er essensiell når skipsforlis skal evalueres, slik at man kan være sikker på at kun robuste og godkjente komponenter benyttes.
Phoenix Contact tilbyr en egnet løsning for datainnsamling i henhold til NMEA 0183.
NMEA 0183 er en definert standard for kommunikasjonen mellom navigasjonsutstyr på skip. Viktige ferdskrivere (også VDR (Voyage Data Recorder) eller Blackbox) har en NMEA-0183-inngang som ikke er kompatibel med de vanligste standardsensorene.
Med spesielle funksjonsblokker fra Phoenix Contact registreres sensorenes signaler ved hjelp av styreteknikk, og de skaleres og videreføres til Blackbox via NMEA-0183-protokoll. Idriftsettelsen foretas enkelt via webparametrisering, uten mye programmeringsarbeid. Kommunikasjonssystemet mellom ferdskriver og sensorsystemet kan installeres kostnadsgunstig ettersom antall Inline-Input-terminaler kan tilpasses behovet optimalt.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på