Systemoversikt

Systemoversikt

Alt fra en og samme produsent

En stor produktportefølje som tilbyr velprøvd og sertifisert maskinvare og programvare for alt som har med PROFINET-teknologien å gjøre.

Tilbake til PROFINET

Kategorier

  • Kontrollere og programvare

    Phoenix Contact tilbyr mange ytelsessterke kontrollere og passende programvare til PROFINET-feltbussystemet.

  • I/O-systemer

    Phoenix Contact tilbyr mange ytelsessterke og robuste I/O-systemer for PROFINET-feltbussystemet.

  • Teknologikomponenter

    Phoenix Contact leverer teknologikomponenter som har vist sin berettigelse i praksis for integrering av PROFINET i dine automatiseringsenheter og -løsninger.

  • Switches og Proxys

    Med Switches, Gateways og Proxys tilbyr Phoenix Contact nettverkskomponenter til PROFINET-systemet ditt.

  • Pluggforbindere og kabler

    Phoenix Contact tilbyr et stort utvalg passive nettverkskomponenter for din PROFINET-anvendelse.

  • PROFINET og skyen

    Skysystemet for PROFINET er en ny type kommunikasjon mellom PROFINET-enheter.

Phoenix Contact tilbyr en unik portefølje for PROFINET, fra kabling og infrastruktur og helt til kontrolleren. Samtlige komponenter passer perfekt til hverandre og kan integreres optimalt i andre kontrollerplattformer via PROFINET-standarden.

PROFINET-startsett

Ønsker du i første omgang å bli kjent med den pålitelige virkemåten, den enkle håndteringen og høye yteevnen til PROFINET i en mindre applikasjon? Ikke noe problem. Det nye PROFINET-startsettet fra Phoenix Contact er et system som inneholder alle komponenter som kreves for å bygge opp en testapplikasjon.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger