Switches og Proxys

De relevante systemegenskapene til PROFINET preges i stor grad av nettverksteknikken som benyttes. Derfor danner våre nettverkskomponenter et ideelt grunnlag for PROFINET-systemet.

Switch som PROFINET-enhet

PROFINET-nettverk med Switch som device  

Switchen sender PROFINET-alarmer direkte til kontrolleren

Switchene i Ethernet-baserte automatiseringsnettverk er en del av automatiseringsløsningen og spiller derfor en stadig større rolle. På samme måte som en switch som er integrert i I/O-enheten, har en selvstendig switch informasjon om feiltilstander i nettverket som den må kunne sende til kontrolleren.

Den enkleste måten å sende diagnostikkinformasjonen til kontrolleren på, er via PROFINET-alarmer. Switchen er da en PROFINET-enhet, den får et utstyrsnavn og kan, i forbindelse med diagnostikk, kommunisere direkte med kontrolleren. Hvis en switch i automatiseringsløsningen heller skal integreres i det overlagrede IT-nettverket, kan den også brukes i Ethernet-modus.

Gateways og Proxys

Gateways og Proxys sørger for å koble feltbussystemer som Interbus og PROFIBUS til PROFINET. Det skaper en sømløs informasjonsflyt og letter tilknytningen av feltbussøyer samt migreringen av komplette anleggsdeler i PROFINET-landskapet uten ytterligere programmeringsarbeid.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00