Installasjonspluggforbinder og installasjonskabel

Installasjonspluggforbindere

Med våre installasjonspluggforbindere kobler du til ledninger fleksibelt og ukomplisert. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling. Robuste hus og høye beskyttelsesgrader opptil IP69K gir sikker effektoverføring på utendørsområder og fuktige områder.

Go to Product Detail Page for item 1410656
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Koblingspluggforbinder
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Koblingspluggforbinder
1410656

Koblingspluggforbinder, Artikkelserie: PRC 35, byggform: Frigjøring kun med verktøy, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Variant for frigjøring med verktøy

Go to Product Detail Page for item 1017632
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koblingspluggforbinder
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koblingspluggforbinder
1017632

Koblingspluggforbinder, Artikkelserie: PRC 35, byggform: Frigjøring med verktøy eller manuelt (se tilbehør), farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kontakttype: Bøssing, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Variant for frigjøring for hånd

Dine fordeler

  • Riktig tilkoblingsteknikk for alle typer anvendelser: Rask IDC-kontakt, enkel Push-in Technology og velkjent skrutilkobling
  • 3- og 5-polede varianter åpner for høy ledningstetthet med kompakt design
  • God pålitelighet grunnet robuste hus i beskyttelsesgrad IP66/IP68/IP69K, støtsikkerhet IK07
  • Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Fleksibel utforming av energifordelingen takket være faste og pluggbare varianter
  • Elektronikk som er beskyttet hele veien, ettersom husene ikke trenger å åpnes når tilledningen kobles til

Nye produkter

Energifordelere i serien PRC 20
IPD-fordeler for elektrisk installasjon
Installasjonspluggforbinder QPD STAS 3

Pluggbar energifordeler opptil 20 A

Konfeksjonert for rask installasjon

Den forhåndskonfigurerte energifordeleren muliggjør enkel og tidsbesparende installasjon med pluggforbindere i PRC 20-serien. Den prekonfigurerte fordeleren er tilgjengelig i 16 varianter og kan enkelt installeres ved hjelp av Plug-and-Play.

Viktigste egenskaper

  • Merkespenning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Merkestrøm: 20 A
  • Beskyttelsesgrad opptil IP69
  • Slagfasthetskategori: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Koding: mekanisk og fargekodet
  • Antall innganger: 1
  • Antall utganger: 2

Dine fordeler

  • Minimalt installasjonsarbeid på byggeplassen takket være Plug-and-Play
  • Færre kablingsfeil med 100 % kontroll i produksjonen
  • Manuell låsing og låsing som kan løsnes med verktøy for mer fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gjennom bruk av velprøvde materialer
  • Sikker bruk selv under ekstreme miljøforhold

Fordeler for elektrisk installasjon

Enkel fordeling av energi uten bruk av verktøy

IPD-installasjonsfordelere åpner for enkel og sikker energifordeling i bygninger eller infrastrukturanordninger. 3- og 5-polede pluggforbindere med ledertverrsnitt opptil 2,5 mm² installeres pålitelig og uten bruk av verktøy, med enkel plugging.

Viktigste egenskaper

  • H- og -Y-fordeler
  • 3- og 5-polede varianter
  • Bajonetthurtigkobling
  • Spenning 500 V
  • Strøm opptil 20 A
  • Pluggforbinder-ledertverrsnitt 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68, IP69K

Dine fordeler

  • Høy tidsbesparelse med pluggbar tilkobling uten bruk av verktøy
  • Enkel montering i selv særdeles vanskelige monteringssituasjoner grunnet bajonetthurtigkobling
  • Mekanisk koding mot feilplugging gir sikker installering
  • Pålitelig bruk utendørs og på fuktige områder grunnet høy beskyttelsesgrad

Installasjonspluggforbinder QPD STAS 3

Enkel tilkobling av jalousier og markiser

De konfeksjonerbare installasjonspluggforbinderne QPD STAK/STAS 3 er spesialdesignet for motortilkobling av jalousier, rullegardiner og markiser. Grunnet IDC-tilkobling går installeringen unna på kort tid, uten avisolering eller skruer.

Viktigste egenskaper

  • QUICKON-hurtigkoblingsteknikk (IDC)
  • 4-polet (3-polet + PE)
  • Spenning: 400 V
  • Strøm: 16 A
  • Beskyttelsesgrad: IP54
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • God pålitelighet grunnet robuste og vibrasjonssikre hus

GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Konfigurator for IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere

Praktisk og individuell konfigurering av IPD-energifordelingen

Konfigurator for installasjonspluggforbindere og -fordelere

Konfigurer energifordelingen din praktisk med IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere. Tilpass pluggforbindelsene og ledningslengdene helt enkelt etter forholdene. Den intuitive menyføringen og 3D-visningen gjør konfigureringen lekende lett. Eksporter artikkellisten, eller bestill løsningen direkte.

IPD-installasjonspluggforbinder med push-in Technology

Opplev enkel energifordeling uten bruk av verktøy, med IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere. Installasjonssystemet IPD (Installation Power Distribution) er komplett pluggbart og har push-in Technology og hurtigkobling, som gir praktisk installering også på vanskelig tilgjengelige områder, uten bruk av verktøy. For å oppnå særdeles langtidsstabil effektkabling i røffe utendørs- og industriomgivelser er installasjonen med IP66, IP68 og IP69 beskyttet mot vannsprut og støv.

3D-visning

IPD-installasjonspluggforbindere i 360°-visning

IPD-installasjonspluggforbindere imponerer med sin enkle håndtering og sikker installering. Du konfeksjonerer pluggforbindere og veggjennomføringer raskt og praktisk takket være push-in-tilkobling på komponentsiden og Push-Lock-tilkobling på feltsiden. Enkel og sikker montering i selv særdeles vanskelige monteringssituasjoner grunnet bajonetthurtigkobling.

Oversikt over IPD-fordelene

Pluggbare IPD-installeringspluggforbindere med Push-Lock-tilkobling
Automatisert kabling med push-in-tilkobling
bajonetthurtigkobling
IPD likestrømpluggforbindere og -veggjennomføring
IPD-veggjennomføringer
Pålitelig IP-beskyttelse
Pluggbare IPD-installeringspluggforbindere med Push-Lock-tilkobling

De pluggbare IPD-installeringspluggforbindernes Push-Lock-tilkobling gir enkel, tidsbesparende installering av flertrådede og entrådede ledere. Tilkoblingspunktet åpnes og lukkes meget praktisk med hendelen.

Automatisert kabling med push-in-tilkobling

IPD-veggjennomføringer med push-in-tilkobling gir konfeksjonering uten bruk av verktøy gjennom direkte plugging av behandlede og entrådede ledere. Slik kan også kablingsroboter tilkoble komponentene i utstyret automatisk.

bajonetthurtigkobling

Installering kan være meget enkelt, spesielt i vanskelige monteringssituasjoner. For at du skal kunne arbeide praktisk også ved vanskelige forhold, har IPD-pluggforbinderne en bajonetthurtigkobling. Pluggposisjonen snepper tydelig og sikkert på plass, med mekanisk koding mot feilplugging og berøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105.

IPD likestrømpluggforbindere og -veggjennomføring

Med den 5-polede IPD likestrømpluggforbinderen og -veggjennomføringen implementerer du den pluggbare likestrøm-utstyrsutgangen helt uten anstrengelser. Ledere kobles til praktisk, uten bruk av verktøy, på felt- og utstyrssiden takket være push-in- eller Push-Lock-tilkobling.

Mer informasjon om IPD-likestrømpluggforbindere og -veggjennomføring
IPD-veggjennomføringer

Med IPD-veggjennomføringer for direkte ledningstilkobling sparer du inn feltpluggforbinderen. Ledningen føres helt enkelt gjennom hylsen på feltsiden, og tilkobles utstyret direkte med fjærlett plugging via push-in Technology. Snepp deretter hylsen helt enkelt på, opprett strekkavlastning via mutteren, og alt er ferdig.

Til IPD-veggjennomføringer
Pålitelig IP-beskyttelse

Langtidsstabil kabling utendørs og i industrielle omgivelser: Takket være IP66, IP68 og IP69K i det komplette systemet er installasjonen beskyttet mot støv og vannsprut, og gir dermed spesielt pålitelige installeringer ved røffe forhold.

QPD-installasjonspluggforbindere med IDC-tilkobling

Energifordelinger for industrien trenger ikke å være tidkrevende. Det er det robuste IP68/69K installeringssystemet QPD for effekt opptil 690 V / 40 A et synlig bevis på. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten spesialverktøy. Fordi den er så rask og enkel å håndtere, reduseres oppkoblingstiden med opptil 80 %.

QPD-ledningsforbindere

Ledningsforbindere i serien QPD

Opplev effektiviteten til ledningsforbinderne i QPD-serien fra Phoenix Contact. De kompakte ledningsforbinderne gjør det mye enklere å forlenge eller reparere kabler. Takket være den avanserte IDC-kutteteknologien kan du redusere arbeidskostnadene med opptil 80 %. Dermed kan du fullføre elarbeidet på meget kort tid. Ledningsforbinderne QPD er et uunnværlig hjelpemiddel for alle elektrikere, for eksempel på byggeplasser, innen maskin- og anleggsteknikk eller ved generelle elektriske installasjoner.

Rask installering uten spesialverktøy

Energidistribusjon trenger ikke å være tidkrevende. Dette bevises av ledningsforbinderne QPD. IDC-hurtigkoblingen fungerer uten avisolering av trådene. Dyre spesialverktøy er ikke nødvendig for installasjon. Se videoen for å se hvor enkel installasjonen er.

3D-visning

Installasjonssystemet QPD i 360°-visning

QPD-installasjonspluggforbindere gir en praktisk og sikker ledningstilkobling. Omstendelig løsing og stramming av skruer bortfaller. Takket være IDC-tilkobling er installasjonen raskt unnagjort. Det sparer tid og forhindrer tilkoblingsfeil.

QUICKON - sikker tilkobling i få trinn

QUICKON-IDC-tilkobling ved avmantling av ledningen og klargjøring av PE-lederen
QUICKON-mutter med ledere i lederføringene
Avkutting av trådender ved QUICKON-IDC-tilkobling
Unionmutteren skrus sammen med kontaktholderen
Påsnepping av QUICKON-mutteren for hånd
Installeringskabel med hurtigkoblingsteknikk
QUICKON-IDC-tilkobling ved avmantling av ledningen og klargjøring av PE-lederen

Avmantle ledningen, og klargjør PE-lederen.

QUICKON-mutter med ledere i lederføringene

Før lederne inn i QUICKON-mutrene, og snepp dem inn i de avmerkede lederføringene (1, 2, 3 …).

Avkutting av trådender ved QUICKON-IDC-tilkobling

Kapp av trådendene i plan.

Unionmutteren skrus sammen med kontaktholderen

Sett unionmutteren på kontaktholderen, og stram til stopp eller med angitt dreiemoment.

Påsnepping av QUICKON-mutteren for hånd

Optimal skruvidde vises ved et følbart inngrep. QUICKON-mutteren er nå skrudd fast slik at den ikke lenger kan løses for hånd.

Installeringskabel med hurtigkoblingsteknikk

Rask og enkel montering av ledningen, uten spesialverktøy.

PRC-installasjonspluggforbinder med skrutilkobling

PRC-installasjonspluggforbindere er optimale for kompakt og sikker effektoverføring opptil 35 A. Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet opptil IK08 sikrer strømfordelingen selv ved ekstreme omgivelsesforhold. Den løsbare låsemekanismen med manuell betjening eller verktøybetjening sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.

Oversikt over PRC-fordelene

Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20 og 35
PRC-låseteknologier
Hammer slår på PRC-pluggforbinder
PRC 20 med skrutilkobling eller krympetilkobling
Mekanisk koding og fargekoding på PRC 20
Installasjonspluggforbinder i serien PRC 20 og 35

Ditt plassmirakel for pluggbar energifordeling: Med PRC overfører du strøm opptil 35 A der plassen er begrenset. Komponentgrensesnittene er tilgjengelige med stift- og bøssingkontakter. En integrert vridningsbeskyttelse sørger for pålitelig utretting til utstyrsveggen. Dermed får du klart strukturerte tilkoblingsområder, og får bedre plass og fleksibilitet ved utstyrsdesign.

Til produktlisten med PRC 20-pluggforbindere
PRC-låseteknologier

Fleksibilitet som lønner seg: Låsemekanisme som kan frigjøres manuelt og med verktøy for mer fleksibilitet ved installasjon og vedlikehold. Pluggforbinderen kan frigjøres enkelt og ved bruk av en manuell utløserhendel eller med en sportrekker.

Til produktlisten med PRC 20-pluggforbindere
Hammer slår på PRC-pluggforbinder

PRC er predestinert for det ekstreme. Varm eller kald, tørr eller våt, innendørs eller utendørs: Med høye beskyttelsesgrader opptil IP69 sikrer PRC din strømfordeling også ved krevende omgivelsesforhold. Slagfastheten opptil IK08 gjør PRC til en robust løsning også ved vibrasjoner eller slag.

Til produktlisten med PRC 20-pluggforbindere
PRC 20 med skrutilkobling eller krympetilkobling

Valget er ditt: Med den velkjente skrutilkoblingsteknikken konfeksjonerer du ledningene på stedet uten bruk av spesialverktøy. Du profiterer her av en preinstallert lederbeskyttelse, slik at du også kan koble til ubehandlede ledere absolutt pålitelig. Hvis ledninger i høye stykktall skal konfeksjoneres, gir krympetilkoblingen en rask tilkobling som kan automatiseres. Velg den løsningen som passer best for nettopp din applikasjon.

Til produktlisten med PRC 20-pluggforbindere
Mekanisk koding og fargekoding på PRC 20

Smarte egenskaper som mekanisk koding bidrar til rask og feilfri idriftsetting. PRC 20 skiller varianter med ulike poltall samt de forskjellige variantene med samme poltall, sikkert og mekanisk fra hverandre. Den integrerte fargemerkingen til de forskjellige signaltypene forenkler identifiseringen på byggeplassen.

Til produktlisten med PRC 20-pluggforbindere

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Våre installasjonssystemer har fleksibel og motstandsdyktig energifordeling i bygnings-, industri- og utendørsanvendelser.

Tunnel med belysning
Trafikkinfrastruktur
Vindhjul i solcellepark
Generering av energi
Elbiler under solcelledrevet ladepark
E-mobilitet
LTE-basisstasjon
Telekommunikasjon
Kontorbygg innenfra
Bygningsinfrastruktur
Containerskip
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistikk
Produksjonsbygning
Produksjon
Anlegg for vame, lufting og klimatisering på taket
Varme, lufting og klimatisering
Elsykkel-ladestasjon
Micro Mobility
E-PAPER
Oversikt over samtlige installasjonssystemer

Finn ut mer om vår portefølje med installasjonssystemer. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling.

Åpne E-Paper
Installasjonssystemer IPD, QPD og PRC