IPD CAP W26 WP GY - Beskyttelseshette
1088706

Beskyttelseshette, IPD, uten låseelement, IP66, IP68, IP69K, bredde: 26 mm, farge: grå, til IPD PL 3P2,5...

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting