Cyber Security

Industrial Cyber Security

Sikre industrielle nettverk

Nyskapende skjold til systemet ditt: Ruter med integrert brannmur og VPN.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

  • Security-rutere og brannmurer
    Security-appliances

    Maskinvare- og programvareprodukter for desentral sikring av produksjonsceller eller enkelte maskiner mot manipuleringer.

Søk i Cyber Security

Vis alle produktene i denne kategorien

Beskytt anleggene dine mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare. mGuard-produktene fra Phoenix Contact sikrer anleggets nettverk med en sterk, fleksibel og rask brannmur. VPN-funksjonen (opsjon) åpner utover dette for sikre forbindelser med fjerntliggende steder eller maskiner via Internett.

Dine fordeler

  • Høyeste sikkerhetsnivå med Stateful-Inspection-brannmur og Deep Packet Inspection
  • Enkelt og sikkert fjernvedlikehold takket være VPN-forbindelse og IPsec-protokoll
  • Høy ytelse med datagjennomstrømning opptil 99 Mbit/s
  • Mange bruksmuligheter: Som kompakt monteringsskinnemodul, i PCI-format eller som bærbar enhet med USB-forsyning
  • Vokser med behovene dine takket være lisens- og funksjonsutvidelser

Pålitelig beskyttelse av industrianlegg

Brannmur som beskyttelse av industrielle anlegg  

Pålitelig beskyttelse til nettverket ditt

Bedrifter kan kun oppnå fremgang dersom systemene deres fungerer pålitelig: Systemsvikt, sabotasje eller data som mistes kan føre til store økonomiske tap. Derfor er det helt essensielt å forhindre denne type svikt.

For å beskytte industrielle anlegg best mulig mot sikkerhetshull tilbyr Phoenix Contact med serien mGuard forskjellige Security-Appliances for ulike typer anvendelser, blant annet sikkert fjernvedlikehold eller sikker tilgang fra servicepersonellet.

mGuard-produktporteføljen

mGuard-produkter i forskjellige byggformer  

Et format som passer til nettopp ditt behov: mGuard-Security-Appliances

Med mGuard-produktene får du en skreddersydd Security-løsning til ditt industrielle nettverk. De robuste og industriegnede Security-Appliances inneholder brannmur-, ruting- og VPN-funksjoner som skal beskytte mot ondartede cyberangrep og forstyrrelser. Utover dette gir de et sikkert fjernvedlikehold via offentlige nettverk.

Alt etter behov kan Phoenix Contact tilby forskjelige maskin- og programvareprodukter for nettverkssikkerhet:

  • Monteringsskinneutstyr og PCI-kort
  • Bærbar maskinvare, bordutstyr og 19"-enheter som fjernterminal til mGuard-feltutstyr
  • Lisensopsjoner
  • Sentralt managementprogram
  • Secure VPN-client
  • Cloud-løsninger

Funksjonsomfang

mGuard-firmware tilbyr følgende funksjonsomfang på samtlige mGuard-Security-Appliances:

  • Stateful Inspection Firewall
  • User Firewall
  • Routing med NAT (Network Address Translation) og 1:1-NAT
  • Meget sikre IPsec Virtual Private Networks (VPNs) for sikker fjerntilgang
  • Pakkeprioritering gjennom Quality of Service (QoS)
  • Integritetsovervåking av Windows-filsystemer som beskyttelse mot ondartet programvare
  • Nettverksmanagement-støtte

Security-tjenesteytelser

I tillegg til en stor produktportefølje kan Phoenix Contact også tilby Security-tjenesteytelser:

Fra veiledning rundt utforming, utarbeidelse av detaljerte Security-konsepter og helt til idriftsettelse og innføring: Vi gir deg gjerne råd om hvordan det industrielle nettverket ditt kan sikres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Beskyttelse av produksjonsdatamaskiner med Windows XP

Security-modul mGuard


Nettverksløsninger for maskinteknikk

Trender og løsninger for industriell datakommunikasjon

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk