Strøm- og spenningsmåling

Omforming og måling

Omforming og måling

Her finner du passende løsning for de mest forskjellige kravene innen strøm- og spenningsmåleteknikk.

Tilbake til Overvåking

Kategorier

Søk i Strøm- og spenningsmåling

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg for første gangs installering eller for rask og enkel ettermontering: Våre strømtransformatorer har et stort produktspekter for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A til lav sekundærstrøm. Med strøm- og spenningsmåleomformerne omformer du like- og vekselstrøm samt forvrengt strøm og spenninger til et analog standardsignal.

Dine fordeler

  • Enkel ettermontering av strømmåleteknikk ved hjelp av strømtransformatorer for ettermontering, uten at anleggsdeler må demonteres
  • Omforming av strøm opptil 4000 A med over 3000 varianter av plugg- og viklingsstrømtransformatorer
  • Nøyaktig fremstilling av mindre inngangsstrømområder med programmerbare AC/DC-måleomformere opptil 55 A
  • Måling av høy strøm i alle kurveformer grunnet universell AC/DC-måleomformer opptil 600 A
  • Nøyaktig registrering av sinusformet vekselstrøm med de innstillbare AC-måleomformerne med fleksibel forsyning opptil 12 A
  • Brukervennlig installering eller ettermontering også ved målig av forvrengt strøm, takket være oppfellbar AC-måleomformer opptil 400 A

Rask installering på minimal plass: Strømtransformatorer for ettermontering PACT RCP

Rogowski-spole på strømskinne  

Rask og enkel installering

PACT RCP-strømtransformator for ettermontering monteres brukervennlig også der det ikke er nok plass til strømtransformatorer med delt kjerne.

Med det universelle strømmålesystemet registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A AC. Dra nytte av en rask installering uten anleggsdeler som må demonteres.

Ekstrem omforming: Strømtransformatorer PACT

PACT-strømtransformatorer på strømskinne  

Ekstrem omforming: Strømtransformatorer PACT

PACT-plugg- og viklingstrømtransformatorer gir deg en komplett produktserie for omforming av vekselstrøm opptil 4000 A til sekundærstrøm på 1 A og 5 A.

PACT-strømtransformatorene finnes for strømmåling i forskjellige utvekslingsforhold, nøyaktighetsklasser og merkeeffekter – og det i totalt 3300 varianter.

Til alle kurveformer: Strøm- og spenningsmåleomformere MCR

Strøm- og spenningsmåleomformere MCR  

Til alle kurveformer: Strøm- og spenningsmåleomformere MCR

Med strøm- og spenningsmåleomformerne MCR omformer du like- og vekselstrøm samt forvrengt strøm og spenninger til et analog standardsignal.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Energimåleutstyr EMpro

Den raskeste veien til energimåling.