MACX MCR-spenningsmåleomformer, for vekselspenning fra 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, utgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
AC-spenningsmåleomformere og DC-spenningsmåleomformere
AC- og DC-spenningsmåleomformere for konvertering av spenninger opptil 550 V AC el. 1500 V DC til analoge standardsignaler.
MACX MCR-spenningsmåleomformer, for likespenning fra 0... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, utgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR-spenningsmåleomformer, for vekselspenning fra 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, utgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR-spenningsmåleomformer, for likespenning fra 0... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, utgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
SCK-målemodul for overvåking av solenergianlegg, 1 x spenningsmåling opptil 1500 V DC, 1 x analogutgang (2...10 V)
SCK-kommunikasjonsmodul, for registrering av opptil 8 x SCK-målemoduler, RS-485 Modbus/RTU-utgang
Dine fordeler
- Nøyaktig gjengivelse av måleresultatet med ni spenningsmåleområder som kan stilles inn etter ønske
- Høy driftssikkerhet og sikker signaloverføring takket være galvanisk 3-veisskille
- Enkel kompensering av sensorfeil eller måleavvik gjennom Zero/Span-utligning
- Måling av høy spenning opptil 1500 V DC med våre spenningsmåleomformere i produktserien SOLARCHECK
AC- og DC-spenningsmåleomformere i serien MACX MCR
Med spenningsmåleomformere MACX MCR registrerer du like- og vekselspenning, og omformer dem til analoge standardsignaler. Måleomformeren MACX MCR-VDC registrerer likespenning fra 0 til ±660 V DC. Spenningsmåleomformeren MACX MCR-VAC registrerer sinusformet vekselspenning fra 0 til 660 V AC. Du får optimal målenøyaktighet grunnet åtte fininndelte spenningsmåleområder. Du får høy driftssikkerhet takket være galvanisk 3-veisskille
Spenningsmåleomformer for likespenning opptil 1500 V DC
Ved hjelp av spenningsmålemodulen fra produktserien SOLARCHECK måler du likespenning opptil 1500 V DC og omformer denne til et analogsignal fra 2 til 10 V DC. Modulen er egnet for målinger i både jordede og isolerte solenergisystemer. Spenningsmålemodulen kan også brukes fleksibelt som enkelt analogutstyr utenfor overvåkingssystemet på alle andre likestrømsapplikasjoner.