MACX MCR-VDC
-
Spenningsmåleomformer
2906242
El-nr.:
4109931
El-nr.:
4109931
MACX MCR-spenningsmåleomformer, for likespenning fra 0... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, utgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Spenningsmåleomformer |
Justering Span | ± 20 % |
Justering Zero | ± 20 % |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,2 W |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode |
Sprangrespons (10-90 %) | < 16 ms |
Maks. temperaturkoeffisient | < 0,015 %/K |
Maks. overføringsfeil | < 1 % (av måleområde-sluttverdi) |
Galvanisk skille | |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Målekrets mot forsyningskrets og utgang IEC 61010-2-030 | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61010-2-030 |
Testspenning | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Målekategori | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Isolering | Forsterket isolering |
Galvanisk skille Forsyningskrets mot utgangskrets IEC 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61010-1 |
Testspenning | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Isolering | Basisisolering |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maksimalt strømopptak | < 60 mA |
Måle | |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Inngangsspenningsområde | -550 V DC ... 550 V DC |
Maks. inngangsspenning | ± 660 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 5500 kΩ |
Impulsform | Likespenning |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -370 V DC ... 370 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 3700 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -250 V DC ... 250 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 2500 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -170 V DC ... 170 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 1700 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -120 V DC ... 120 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 1200 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -80 V DC ... 80 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 800 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -54 V DC ... 54 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 800 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -36 V DC ... 36 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 800 kΩ |
Måle | |
Inngangsspenningsområde | -24 V DC ... 24 V DC |
Inngangsmotstand spenningsinngang | 240 kΩ |
Signal: Spenning | |
Utgangssignal spenning | -10 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Maks. utgangssignal spenning | ≤ 11 V |
Last/utgangslast spenningsutgang | > 10 kΩ |
Ripple | 50 mV |
Signal: Strøm | |
Utgangssignal strøm | -20 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Maks. utgangssignal strøm | ≤ 22 mA |
Last / utgangslast strømutgang | < 500 Ω |
Maks. kapasitiv last | < 1000 pF |
Maks. induktiv last | < 1 mH |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 113 mm |
Dybde | 114 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (ingen dugging) |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 10 mm |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2906242 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCM |
Produktnøkkel | CMMB21 |
GTIN | 4055626050928 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 222,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 211,7 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0c177365-d409-4fea-8a04-246924f8d587 |
Dine fordeler
Innstillbare spenningsområder
Toveis utgangssignaler
3-veisskille
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Parametrisering av måleverdier uten bruk av verktøy
Teach-in-konfigurering av måleverdiområdet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo