MACX MCR-VDC-PT - Spenningsmåleomformer
2906243
El-nr.: 4109932

MACX MCR-spenningsmåleomformer, for likespenning fra 0... (+/-) 20 V DC til 0.. .(+/-) 660 V DC, utgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Innstillbare spenningsområder
Toveis utgangssignaler
3-veisskille
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Parametrisering av måleverdier uten bruk av verktøy
Teach-in-konfigurering av måleverdiområdet