Spenningsmåleomformer - MACX MCR-VAC
2906239
El-nr.: 4109930

MACX MCR-spenningsmåleomformer, for vekselspenning fra 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, utgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA


Produktdetaljer




Bruksrestriksjoner
EMC-merknad EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet

Produkttype Spenningsmåleomformer
Isolasjonsegenskaper
Forurensningsgrad 2

Justering Span ± 20 %
Justering Zero ± 20 %
Frekvensmåleområde 45 Hz ... 405 Hz
Galvanisk skille IEC 61010-2-30 (Målekategori II ved 1000 VMålekategori III ved 600 VMålekategori IV ved 300 V)
IEC 61010-1 (Overspenningskategori III ved 300 VOverspenningskategori IV ved 150 V)
Prøvespenning 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Beskyttelseskobling Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode
Sprangrespons (10-90 %) < 180 ms
Maks. temperaturkoeffisient < 0,015 %/K
Maks. overføringsfeil < 1 % (fra måleområdets sluttverdi, 45 ... 65 Hz)
< 1,3 % (fra måleområdets sluttverdi, 65 ... 405 Hz)
Forsyning
Nominell forsyningsspenning 24 V DC (-20 % ... +25 %)
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC
Maksimalt strømopptak < 45 mA

Måle
Kan konfigureres/programmeres Ja
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 550 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 5500 kΩ
Maks. inngangsspenning + 660 V AC
Impulsform Vekselspenning
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 370 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 3700 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 250 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 2500 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 170 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 1700 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 120 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 1200 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 80 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 800 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 54 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 800 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 36 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 800 kΩ
Måle
Inngangsspenningsområde 0 V AC ... 24 V AC
Inngangsmotstand spenningsinngang 240 kΩ

Signal: Spenning
Betegnelse utgang Spenningsutgang
Utgangssignal spenning 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
Maks. utgangssignal spenning ≤ 11 V
Last/utgangslast spenningsutgang > 10 kΩ
Ripple 50 mV
Signal: Strøm
Betegnelse utgang Strømutgang
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Maks. utgangssignal strøm ≤ 22 mA
Last / utgangslast strømutgang < 500 Ω
Maks. kapasitiv last < 1000 pF
Maks. induktiv last < 1 mH

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Skrue M3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 14

Bredde 22,5 mm
Høyde 113 mm
Dybde 114 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C (ingen dugging)
Høydenivå ≤ 2000 m
Tillatt luftfuktighet (drift) 10 % ... 95 % (ingen dugging)

CE
Betegnelse CE
Sertifikat CE-samsvar
CE
Betegnelse UKCA
Sertifikat UKCA-samsvar
CE
Betegnelse UL, USA / Canada
Merking UL 61010 Listed

Lavspenningsdirektiv I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2
Merk Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Ledningsført påvirkning
Frekvensområde 45 Hz ... 405 Hz

Standarder/bestemmelser IEC 61010-1
IEC 61010-2-030

Monteringstype Skinnemontering
Monteringsinformasjon Kan rekkeplasseres med avstand = 10 mm
Innbygning vilkårlig

Artikkelnummer 2906239
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK4B11
Katalogside Side 238 (C-5-2019)
GTIN 4055626051000
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 227,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 211 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Godkjennings-ID: RU*DE.*08.B.01852-19

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 330267

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 330267

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Innstillbare spenningsområder
Toveis utgangssignaler
Treveisskille
ZERO/SPAN-justering ± 20 %
Parametrisering av måleverdier uten bruk av verktøy
Teach-in-konfigurering av måleverdiområdet