Godkjennelse
Tilkoblingstype
Merkespenning
Merkestrøm
Farge
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 1, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 1, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 1, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², bredde: 6,2 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 18 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 9,5 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Lodde-/flatstikktilkobling, poltall: 1, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 41 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 8,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 15,1 mm, farge: grå
Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, poltall: 1, tverrsnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, farge: grå
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på