Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AC-strømmåleomformere og AC/DC-strømmåleomformere

AC-strømmåleomformere og AC/DC-strømmåleomformere

Her finner du den rette strømmåleomformeren for måling av likestrøm, vekselstrøm og forvrengt strøm. Porteføljen tilbyr varianter for ulike måleområder, fra 0 mA ... 100 mA, opp til større strømmer med 600 A. For rask ettermontering av ekstra målepunkter i eksisterende applikasjoner, bruk variantene med avtakbar Rogowski-sensor.

Dine fordeler

  • Intuitiv konfigurasjon via nettbasert styring og presis måling fra 0 mA ... 100 mA opp til 0 A ... 100 A med våre ECM-strømtransdusere
  • Måling av høy strøm i alle kurveformer grunnet universell AC/DC-måleomformer opptil 600 A
  • Praktisk installasjon og ettermontering for måling av forvrengte strømmer ved hjelp av hengslede AC-målesvingere på opptil 200 A
  • Nøyaktig registrering av sinusformet vekselstrøm med de innstillbare AC-måleomformerne med fleksibel forsyning opptil 12 A

Nye produkter

ECM-UC strømmåleomformer med Web-based Management på monteringsskinne

Strømmåleomformer med Web-based Management

Intuitiv konfigurasjon og presise målinger

Strømmåleomformerne ECM-UC sparer deg for mye tid takket være den intuitive enhetskonfigurasjonen via veiledet Web-based Management. Produktene måler vekselstrøm, likestrøm og forvrengte strømmer fra 0 til 100 mA opp til 0 til 100 A med en nøyaktighet på <0,5 %.

Viktigste egenskaper

  • Måling av vekselstrøm, likestrøm og forvrengte strømmer
  • Måleområder: 0 mA ... 100 mA til 0 A ... 125 A, maks.
  • Målenøyaktighet <0,5 %
  • Utgangssignaler: analog / digital
  • Kommunikasjon: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Maks. Driftshøyde over havet: <4 000 m
  • Omgivelsestemperatur drift -40 °C … 60 °C
  • Driftsspenning 9,6 V DC … 30 V DC

Dine fordeler

  • Intuitiv konfigurasjon og visualisering av måledata via brukerstyrt WBM
  • Enkel tilkobling til PC-en via standard USB-C-kabel uten ekstra 24 V-forsyning
  • Høy målenøyaktighet på <0,5 % i måleområdene fra 0 mA ... 100 mA opp til 0 A ... 100 A
  • Digital behandling av måledata med Modbus/RTU- og Modbus/TCP-varianter
  • Pålitelig selv ved temperaturer ned til -40 °C og installasjonshøyder på opptil 4 000 m

Strømmåleomformer med Web-based Management


Strømmåleomformer for strøm opptil 100 A AC/DC og forvrengt strøm Med USB-C-grensesnitt og Web-based Management

Den nye strømmåleomformerserien ECM-UC sparer deg for mye tid takket være intuitiv enhetskonfigurasjon via Web-based Management (WBM). Det er bare å koble enheten til PC-en ved hjelp av en standard USB-C-kabel. Du åpner WBM i nettleseren for å foreta innstillingene. Det er ikke nødvendig med ekstern 24 V-forsyning.
Produktene har en høy målenøyaktighet på < 0,5 % i alle måleområder fra 0 til 100 mA og opp til 0 til 100 A.
Modbus-variantene gir deg muligheten til ytterligere digital behandling av måledataene. Strømmåleomformerne ECM-UC fungerer svært pålitelig selv ved ekstreme minusgrader og store installasjonshøyder.

Web-based Management for strømmåleomformere ECM

Intuitiv konfigurering i Web Based Management Brukervennlig menynavigering

Konfigurer enhetene enkelt via et USB-C-grensesnitt ved hjelp av Web-based Management (WBM), som du åpner i nettleseren for å foreta innstillingene. Dermed slipper du å laste ned en tungvint programvare.
Den intuitive menynavigeringen forenkler innstillingene på enheten. I tillegg kan live-måledataene for strømkomponentene, for eksempel AC- og DC-andeler, visualiseres samtidig i ulike vinduer. Hvis du på kort tid vil ta i bruk flere måleomformere med samme konfigurasjon, kan du lagre apparatinnstillingene i en JSON-fil. Du importerer så denne filen helt enkelt til andre enheter.

Detaljert oversikt over flere fordeler Strømmåleomformer med USB-C-grensesnitt og Web-based Management

Strømmåleomformer ECM med USB-C-grensesnitt og USB-C-kabel
ECM-strømgiver med digitale grensesnitt
Strømmåleomformer ECM-UC med en målenøyaktighet på <0,5 %
ECM-strømgiver med piktogram for temperaturer fra -40 til +60 °C og bruk i høyder opp til 4 000 m
Strømmåleomformer ECM med USB-C-grensesnitt og USB-C-kabel

Forbindelsen mellom strømmåleomformeren ECM-UC og PC-en opprettes enkelt ved hjelp av en standard USB-C-kabel. Det kreves ikke spesielt tilbehør.
Under konfigurasjonsprosessen foregår både dataoverføringen og strømforsyningen til enheten via USB-C-kabelen. Det kreves derfor ingen ekstern 24 V DC-forsyning for å betjene strømmåleomformeren. Dermed slipper du tidkrevende til- og frakobling av elkabler for hvert enkelt apparat.

ECM-strømgiver med digitale grensesnitt

ECM-UC-familien av strømgivere tilbyr ikke bare enheter med klassiske analoge utgangssignaler, men også varianter med digitale grensesnitt: Modbus/RTU og Modbus/TCP, de velprøvde løsningene for kommunikasjon mellom industrielle enheter via RS-485- eller RJ45-grensesnitt.
Adresser de aktuelle transduserne via IP-adressen i nettverket, f.eks. for å endre konfigurasjonen eller hente ut måledata. Du kan importere måledataene som CSV-filer og analysere dem videre.

Strømmåleomformer ECM-UC med en målenøyaktighet på <0,5 %

Strømmåleomformerne ECM-UC konverterer likestrøm, vekselstrøm og forvrengt strøm til analoge signaler på utgangssiden. Modbus-variantene sender ut de aktuelle strømverdiene via digitale grensesnitt. Strømmene måles i henhold til prinsippet om sanneffektivverdi.
Strømmåleomformerne ECM-UC har optimalisert AC-strømmåler over fire forskjellige frekvensmåleområder fra 10 til 100 Hz opptil 10 til 1000 Hz. Enhetene leverer presise måleresultater med en nøyaktighet på < 0,5 % på alle måleområder fra 0 til 0,1 A og opp til 0 til 100 A.

ECM-strømgiver med piktogram for temperaturer fra -40 til +60 °C og bruk i høyder opp til 4 000 m

Med et utvidet driftstemperaturområde på -40 til +60 °C kan ECM-UC-strømgiverne også brukes under ekstremt kalde klimatiske forhold.
Takket være betydelig større klarings- og krypeavstander fungerer enhetene også pålitelig i ekstreme høyder på opptil 4000 meter.
Forsyningsspenningen på 9,6 til 30 V DC sikrer stabil drift i svært varierende nettverk.

Flere strømmåleomformere


Strømmåleomformer for likestrøm, vekselstrøm og forvrengt strøm

Strømmåleomformer for strøm opptil 600 A AC/DC og forvrengt strøm

MCR AC/DC-strømmåleomformerne måler like- og vekselstrøm i alle kurveformer samt forvrengt strøm og omformer disse til et analog standardsignal. Porteføljen er trinndelt med forskjellige måleområder for strøm opptil 600 A.

Dine fordeler:

  • Også egnet for desentral bruk grunnet kompakte mål
  • Variable monteringsmuligheter på monteringsskinne eller på monteringsplate
  • Enkel kabling med pluggbare tilkoblingsklemmer
  • For isolerte ledere opptil 32 mm diameter
Strømmåleomformer for vekselstrøm

Strømmåleomformer til strøm opptil 200 A AC og forvrengt strøm

Våre MCR AC-strømmåleomformere måler vekselstrøm opptil 200 A og omformer disse til et analog standardsignal. Den fellbare Rogowski-sensoren bidrar til enkel installering og ettermontering.

Dine fordeler:

  • Avbruddsfri installering med fellbar sensor
  • Strømmåling uten Shunt med Rogowski-sensor
  • Enkel kabling via pluggbare tilkoblingsklemmer
  • Monteres på monteringsskinne eller på monteringsplate
Strømmåleomformer for sinusformet vekselstrøm

Strømmåleomformere for strøm opptil 12 A AC

AC-strømmåleomformerne i produktserien MACX MCR registrerer sinusformet vekselstrøm opptil 12 A og omformer disse til et analog standardsignal. Produktene kan stilles inn, og danner variable forsyningskonsepter.

Dine fordeler:

  • Innstilling av inn- og utgangssignalet via DIP
  • Varianter som kan brukes globalt, med stort forsyningsområde
  • Spenningslasking via T-konnektor (24 V)
  • Diagnostikk av driftsstatus via LED på forsiden
  • Sikkerhet mot feil takket være galvanisk 3-veisskille
Strømovervåkere

Strømovervåkere

Strømovervåkeren omformer sinusformet 50 Hz/60 Hz-vekselstrøm til binære koblingssignaler. Strømmen registreres induktivt via lederen som føres via modulen. Koblingsterskelens grovinnstillling foretas internt via DIP, fininnstilling foretas via et potensiometer på forsiden. På utgangssiden er det et vekselkontaktrelé i høy kvalitet med gullsjikt som kan benyttes med arbeids- og hvilestrømsegenskaper.

Dine fordeler:

  • Innstillbar koblingshysterese
  • Relevekselkontaktutgang
  • Treveisskille
  • Innstillbare drifts- og hvilestrømegenskaper
  • Koblingspunktet kan velges fritt på måleområdet fra 0 til 16 A AC
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring

Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking