Strømmåleomformere, AC

For sinusformet og ikke-sinusformet vekselstrøm

For sinusformet og ikke-sinusformet vekselstrøm

Med AC-strømmåleomformere registrerer du også forvrengt vekselstrøm og omformer dem til et analog standardsignal.

Tilbake til Strøm- og spenningsmåling

Kategorier

Søk i Strømmåleomformere, AC

Vis alle produktene i denne kategorien

MCR-strømmåleomformere registrerer pålitelig vekselstrøm i anlegget ditt. I forbindelse med signaltilpasningen kan vi tilby to produktserier: Innstillbar og med variabelt forsyningskonsept eller med oppfellbar Rogowski-sensor for meget enkel installering.

Dine fordeler

  • Nøyaktig registrering av sinusformet vekselstrøm med de innstillbare AC-måleomformerne med fleksibel forsyning opptil 12 A
  • Brukervennlig installering eller ettermontering også ved målig av forvrengt strøm, takket være oppfellbar AC-måleomformer opptil 200 A

Med fleksibel forsyning – strømmåleomformer opptil 12 A AC

Strømmåleomformere MACX MCR-SL-CAC-…  

AC strømmåleomformere MACX-MCR-SL-CAC-...

De aktive strømmåleomformerne fra Phoenix Contact omformer sinusformet vekselstrøm opptil 12 A.

Dine fordeler:

  • Effektiv beskyttelse mot feil grunnet galvanisk 3-veisskille
  • Brukes over hele verden takket være integrert strømadapter
  • Fleksibel forsyning og spenningslasking med T-konnektor
  • Inn- og utgang stiller du helt enkelt inn via DIP på forsiden.
  • Rask diagnostikk av driftstilstand via status-LED-er
  • ATEX-godkjennelse for Ex-sone 2 gjør den egnet for potensielt eksplosive områder

 

Med oppfellbar Rogowski-sensor – strømmåleomformer opptil 200 A AC

Strømmåleomformere MCR-SL-S-…  

AC strømmåleomformere MCR-SL-S...

AC-strømmåleomformeren måler sinusformet og ikke sinusformet vekselstrøm mellom 30 Hz og 6 kHz opptil 200 A. Den oppfellbare Rogowski-sensoren dekker ledere opptil 18,5 mm.

Dine fordeler:

  • Installering og avbruddsfri ettermontering med oppfellbar Rogowski-sensor
  • Registrerer også forvrengt vekselstrøm takket være måling av sanneffektivverdi (TRMS)
  • Tapsfri strømmåling uten Shunt med Rogowski-sensor
  • Variable måleområder – velges helt enkelt med skyvebryter
  • Rask og fleksibel installering grunnet forskjellige monteringsmuligheter
  • Enkel kabling via pluggbare pluggbare COMBICON-tilkoblingsrekkeklemmer
  • Kompakte mål åpner for desentral bruk i flate fordelerbokser

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Energimåleutstyr EMpro

Den raskeste veien til energimåling.