Sercos

빠른 동기 전송

빠른 동기 전송

Sercos의 실시간 사용 가능한 개방형 인터페이스는 다년 간 모션 제어 애플리케이션을 위한 입증된 솔루션으로 인정받았습니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

  • 버스 모듈 제품 목록
    버스 모듈

    I/O 레벨을 sercos 네트워크에 연결하기 위한 IP20 보호가 적용된 모듈형 버스 커플러 및 블록 I/O 장치입니다.

  • 케이블 및 커넥터 제품 목록
    케이블 및 커넥터

    다양한 길이 및 보호 수준의 Sercos 케이블 및 커넥터 제품이며, 사전 조립되어 제공되거나 미터 단위로 판매됩니다.

검색 위치 Sercos

이 카테고리의 전 상품 보기

Sercos 자동화 버스는 신뢰할 수 있습니다. 이 시스템은 1990년대 초부터 까다로운 정밀 애플리케이션을 위한 국제적으로 승인된 실시간 통신 표준으로 개발되어 왔습니다. 3세대 Sercos 시리즈는 표준 Ethernet에 기초합니다.

이점

  • 빠른 데이터 전송: 100 Mbps의 Ethernet 속도
  • Sercos 실시간 텔레그램의 즉각적인 빠른 처리를 통한 짧은 런타임
  • 손쉬운 비용 절약형 설치 – 허브 또는 스위치와 같은 추가 네트워크 컴포넌트 필요 없음
  • 31.25 µs에서 65 ms 사이의 가변 통신 싸이클을 통해 자유롭게 선택 가능한 싸이클 시간
  • 모든 Ethernet 프로토콜을 Sercos 실시간 통신과 병행하여 싸이클 오류 없이 전송할 수 있기 때문에 다양한 용도로 사용 가능
  • 절연 이중화 메커니즘을 통한 케이블 파손 및 미디어 오류 방지

정밀성 및 효율성

포장 기계  

Sercos 사용: 자동 포장 기계

Sercos를 통해 최고 수준의 실시간 정밀도를 실현할 수 있습니다. 이 시스템의 이점을 경험하십시오.

  • 업계 최고의 하드웨어 동기화
  • 최소한의 신호 변동(지터)

따라서 Sercos 마스터의 지터는 ±10 ns에 불과합니다. 동기화의 정밀도는 20 ns 미만입니다. 동시성은 100 ns 미만입니다.

Axioline I/O 컴포넌트

피닉스컨택트의 Sercos용 I/O 컴포넌트  

Sercos용 I/O 컴포넌트

Axioline IO 시스템은 컨트롤 캐비닛 및 필드에 설치하기 위한 Sercos용 I/O 컴포넌트를 제공합니다.

컨트롤 캐비닛 설치용
업데이트 시간이 I/O 모듈당 1 µs이기 때문에 Axioline F 시리즈와 함께 Sercos의 기능을 최대한 활용할 수 있습니다. 이를 통해 매우 빠른 동기 애플리케이션에 이상적인 시스템을 실현할 수 있습니다.
다양한 포트폴리오의 블록 모듈형 I/O 시스템은 뛰어난 유연성을 제공합니다. 고성능 Sercos 버스 커플러와 함께 사용하면 요구 사항에 적합한 Sercos 스테이션을 구축할 수 있습니다.

 

필드 설치용
Axioline E 시리즈 장치는 빠른 설치, 견고한 하우징 및 매우 손쉬운 조작성이라는 탁월한 이점을 제공합니다. 표준 디지털 기능 외에도 IO-Link 통신을 통해 최대한의 유연성을 제공합니다. 요구 사항에 따라 사용 가능한 두 가지 하우징 타입(금속 및 플라스틱)이 있습니다.

손쉬운 설치

CAT5e 케이블  

CAT5e 케이블

산업 분야에 적합한 피닉스컨택트의 표준 CAT5e 케이블을 사용하여 모든 디바이스를 연결하십시오. 짧은 초기화 단계에 이어서 네트워크가 동기화되어 사용할 준비가 끝나므로 설치가 매우 쉽습니다.

작동 중에 새 디바이스를 손쉽게 커플링할 수 있습니다. 새 디바이스는 통신 및 실시간 데이터 교환에 자동으로 통합됩니다(핫 플러그-인).

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166