SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 데이터 커넥터
1489580

데이터 커넥터, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12 Push-Pull, 코딩: X, 크림프 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 주석 도금, 외부 케이블 직경 6.5 mm ... 10 mm, 크림프 접점 없음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

작은 배선 공간과 높은 접점 밀도 덕분에 매우 컴팩트함
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합