빠른 연결 플러그

빠른 연결 플러그

사용자 친화적 연결

경량, 사용자 친화적 및 차폐 – 빠른 연결 플러그는 산업 환경에서 명확한 배선을 보장합니다.

돌아가기 설치 기술

카테고리

검색 위치 빠른 연결 플러그

이 카테고리의 전 상품 보기

납땜 또는 크림핑 도구를 사용할 필요 없이 D-SUB 플러그를 현장 조건에서 빠르게 연결할 수 있다는 것은 이제 확고한 신념이 되었습니다. 스크류, 스프링 케이지 및 IDC 연결 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 케이블 엔트리 각도와 핀 수를 가진 버전이 포괄적인 제품군에 포함됩니다.

이점

  • 사용자 친화적 연결 방법을 통한 손쉬운 마운팅
  • 금속화된 하우징으로 인한 높은 전자기 호환성
  • 가역 연결 장치를 통한 35개 버전용의 유연한 케이블 엔트리
  • 포괄적인 제품군: 케이블 엔트리용의 다양한 핀 수와 각도를 가진 버전

모든 PROFIBUS 장치용 빠른 연결

90° PROFIBUS 커넥터 플러그  

90° PROFIBUS 커넥터 플러그

피닉스컨택트는 특히 PROFIBUS 시스템에서 사용하기 위한 다양한 버전의 빠른 연결 플러그를 설계했습니다. 이러한 플러그를 통해 인입 및 인출 버스 케이블을 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 제품군에는 모든 PROFIBUS 애플리케이션을 위한 빠른 연결 플러그가 포함됩니다.

  • 35° 및 90° 직각 케이블 입구
  • 축방향 케이블 입구
  • 추가 프로그래밍 인터페이스
  • 전환 가능한 통합 터미네이션 저항기

대량 전선 및 연선 구리 전선 둘 다에서 PROFIBUS 케이블용 플러그를 사용할 수 있습니다. 모든 버전에는 이미 통합 터미네이션 저항기가 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용하면 외부에서 터미네이션 저항기를 활성화할 수 있습니다.

모든 요구 사항을 위한 범용 플러그

SUBCON 제품군의 빠른 연결 플러그  

SUBCON 제품군의 빠른 연결 플러그

유연성 유지: SUBCON 제품군의 범용 플러그 덕분에 특정 시스템에 얽매일 필요가 없습니다. 납땜 및 크림핑 없이 사내에서 개발된 프로토콜을 위한 사용자 친화적 연결을 사용할 수도 있습니다.

피닉스컨택트는 일반적으로 사용되는 RS-232/RS-422/RS-485, TTY 및 기타 모든 인터페이스를 위한 9, 15 또는 25개의 접점이 있는 버전을 제공합니다.

보호 클래스의 쉽고 안전한 연결

PROFIBUS 및 CANopen용 M12 빠른 연결 플러그  

D-SUB 및 M12 인터페이스가 있는 fieldbus 플러그는 실내 및 옥외 환경 간의 인터페이스로 작동합니다.

PROFIBUS 및 CANopen®용 fieldbus 플러그는 일반적으로 IP20용인 D-SUB 연결을 오랫동안 IP65 모듈에 사용된 M12 커넥터와 결합합니다.

다양한 케이블 엔트리로 인해 M12 빠른 연결 플러그를 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 완전히 몰딩된 새로운 하우징은 상대적으로 낮은 중량에서 최고 수준의 기계적 보호를 제공합니다. 따라서 고가의 모듈을 위험하게 만들지 않으면서 진동이 심한 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

SPEEDCON M12 연결을 사용하면 한 번만 회전하여 오류 없이 잠글 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 사전 제작된 컴포넌트를 매우 신속하게 설치할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166