EtherNet/IP™

개방형 네트워크

개방형 네트워크

사무실과 산업 환경을 네트워크로 연결한 다음 위치에 상관없이 언제든지 기계 데이터에 액세스할 수 있습니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 EtherNet/IP™

이 카테고리의 전 상품 보기

익숙한 메커니즘을 사용해 자동화 시스템을 제어하고 싶으십니까? EtherNet/IP™(Ethernet Industrial Protocol)는 개방형 산업용 fieldbus 시스템입니다. 이 시스템은 ODVA(Open DeviceNet™ Vendors Association)에서 지정하고 유지 관리합니다. 또한 EtherNet/IP™는 IEC 61158 시리즈의 국제 표준에 표준화되어 있습니다.

이점

  • Ethernet 표준을 통한 사무실 및 산업용 네트워크 간 일관성
  • DHCP 및 BootP와 같은 익숙한 Ethernet 메커니즘을 사용한 손쉬운 주소 할당
  • EtherNet/IP™ 장치의 웹 서버를 통한 빠른 스트타업 및 편리한 진단

EtherNet/IP™: 널리 사용되는 개방형 시스템

EtherNet/IP™ 장치  

EtherNet/IP™: 널리 사용되는 개방형 fieldbus 시스템

믿고 의지할 수 있으며 널리 사용되는 개방형 fieldbus 시스템: EtherNet/IP™에서는 기존 Ethernet 네트워크를 통해 CIP(Common Industrial Protocol)가 사용됩니다.

의미:

  • 이전에 사용하던 Ethernet 하드웨어와의 호환성이 보장됩니다.
  • Ethernet과 TCP/IP 및 UDP/IP 프로토콜 덕분에 인터넷을 통해서도 장치 레벨의 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.
  • 또한 EtherNet/IP™는 10/100 Mbps의 높은 전송 속도(결합도 가능)로 인해 대량의 데이터에 적합합니다.
  • 데이터 전송은 주기적 및 비주기적으로 수행할 수 있습니다.
  • EtherNet/IP™에는 생산자/소비자 모델이 사용됩니다.

EtherNet/IP™: 모든 애플리케이션용 I/O 컴포넌트

인라인 스테이션의 개별 조립  

광범위한 EtherNet/IP™용 I/O

모듈형 설계 적용
피닉스컨택트의 EtherNet/IP™용 버스 커플러를 사용하면 컨트롤 캐비닛 또는 필드에서 모듈형 I/O 스테이션을 작동할 수 있습니다. 아키텍처와 관련하여 fieldbus 커플러는 EtherNet/IP™ 네트워크에서 슬레이브이고 로컬 버스에서 마스터입니다.
최고 수준의 유연성: 인라인 모듈형 자동화 키트를 사용하면 기능만큼 형태도 다양합니다. 요청에 따라 I/O를 설계하고 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하십시오.
필드에서의 모듈형: Fieldline 모듈형 시리즈의 I/O 장치는 필드 설치를 위한 최대한의 자유를 제공합니다. 따라서 애플리케이션에 맞게 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

블록 설계 적용
뛰어난 견고성: EtherNet/IP™용의 블록 설계가 적용된 Axioline E 시리즈의 장치는 다양한 하우징 버전 및 광범위한 기능 덕분에 항상 개별 솔루션을 제공합니다.
표준 디지털 기능 외에도 IO-Link 통신이 여기에서 최대한의 유연성을 제공합니다.

EtherNet/IP™용 네트워크 절연기

EtherNet/IP™용 네트워크 절연기  

EtherNet/IP™용 네트워크 절연기

피닉스컨택트의 절연기는 구리 기반 Ethernet 네트워크에서 최대 4 kV의 전기 절연에 사용됩니다. 따라서 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호할 수 있습니다. 이렇게 하면 산업 환경에서 간섭 내성이 크게 향상됩니다.

  • 이 장치는 EN 50155 및 EN 50121에 따라 철도 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.

데이터 부하 최소화를 위한 EtherNet/IP™ 스위치

EtherNet/IP용 산업용 Ethernet 스위치  

EtherNet/IP™ 네트워크용 산업용 Ethernet 스위치

피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치에는 최적의 EtherNet/IP™ 지원을 위한 멀티캐스트 필터가 있습니다. IGMP(Internet Group Management Protocol)를 사용하여 데이터가 실제로 사용되는 네트워크 장치에만 데이터 패킷을 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 불필요한 데이터 트래픽이 방지되고 네트워크에서 데이터 부하가 최소화되며 높은 수준의 가용성이 보장됩니다. 7000 시리즈 매니지드 스위치는 IGMP 스누핑 및 IGMP 쿼리 발송기 기능을 모두 지원합니다.

또한 EtherNet/IP™에 지정된 DLR(Device Level Ring) 이중화 메커니즘이 스위치에 통합되어 있습니다. 공급 시스템 오류 발생 시 전환 시간이 3 ms 미만이기 때문에 뛰어난 시스템 가용성을 실현할 수 있고 DLR을 사용하지 않는 여러 장치를 DLR 링에 연결할 수도 있습니다.

FL SWITCH 7000 시리즈 매니지드 스위치는 제어 시스템에서 손쉽게 구성과 진단을 직접 수행할 수 있도록 CIP(Common Industrial Protocol)를 지원합니다.


추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보