DeviceNet™

범용 fieldbus 솔루션

범용 fieldbus 솔루션

개방형 fieldbus 표준은 자동화의 수많은 애플리케이션에 적합합니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

  • 버스 모듈 제품 목록
    버스 모듈

    I/O 레벨을 DeviceNet 네트워크에 연결하기 위한 IP20 또는 IP65/IP67 보호가 적용된 모듈형 버스 커플러 및 블록 I/O 장치입니다.

  • 서지 보호 제품 목록
    서지 보호

    DeviceNet™ fieldbus 커플러용 서지 보호 장치입니다.

  • 컨버터 및 리피터 제품 목록
    컨버터 및 리피터

    DeviceNet용 컨버터 및 리피터는 구리 인터페이스를 광범유로 변환하고 신호를 증폭하며 세그먼트를 만듭니다.

  • 케이블 및 커넥터 제품 목록
    케이블 및 커넥터

    다양한 길이 및 보호 수준의 DeviceNet™ 케이블 및 커넥터 제품이며, 사전 조립되어 제공되거나 미터 단위로 판매됩니다.

검색 위치 DeviceNet™

이 카테고리의 전 상품 보기

DeviceNet™은 특히 명확한 자동화 작업에 적합합니다. 그 이유는 초소형 SMS 포맷의 CIP(Common Industrial Protocol) 프로토콜 때문입니다. DeviceNet™은 유럽 표준 EN 50325에 표준화되어 있고 ODVA(Open DeviceNet™ Vendor Association)에서 유지 관리됩니다.

이점

  • 버스를 통해 직접 공급되는 소형 장치로 인한 배선 작업 감소
  • 자동 복원되는 통신으로 인한 안정성
  • 인텔리전트 – 중복 어드레싱되는 장치의 자동 탐지

DeviceNet™: 안정적인 인텔리전트 통신

피닉스컨택트의 DeviceNet™ 컴포넌트  

피닉스컨택트의 DeviceNet™ 컴포넌트

효율적인 작동: DeviceNet™은 다중 액세스 및 메시지 우선 순위 지정을 지원합니다. CAN(Controller Area Network)에 기초한 CIP fieldbus 시스템 그룹에 속해 있습니다.

또한 오류 탐지를 위한 검증된 CAN 메커니즘을 DeviceNet™에서 사용할 수 있습니다.

추가 이점

자유로운 선택: DeviceNet™은 마스터/슬레이브, 다중 마스터 또는 심지어 피어-투-피어 구성에서 작동할 수 있습니다.

또한 CIP 프로토콜 덕분에 DeviceNet™은 생산자/소비자 모델을 사용합니다. 다른 모델과 달리 이 모델은 더 효율적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.

DeviceNet™용 컴포넌트: 모듈형 및 블록 설계 적용

DeviceNet™용 컴포넌트  

DeviceNet™의 유연한 인라인 자동화 키트

피닉스컨택트의 버스 커플러를 사용하면 컨트롤 캐비닛의 DeviceNet™ 네트워크에서 유연한 인라인 자동화 키트를 작동할 수 있습니다.

고유한 인라인 스테이션을 조립하십시오. 이 fieldbus 커플러를 사용하여 스테이션을 네트워크의 모든 지점에 삽입할 수 있습니다. 아키텍처와 관련하여 fieldbus 커플러는 DeviceNet™ 네트워크에서 슬레이브이고 로컬 버스에서 마스터입니다.

I/O 수가 적거나 평균인 경우 인라인 블록 I/O를 사용하십시오. 매우 평평한 설계로 인해 단자대와 같은 제한된 공간에서 사용하기에 적합합니다.

피닉스컨택트 Fieldline 제품군의 장치는 필드의 분산된 자동화에 사용할수 있습니다. 이러한 장치는 IP65/IP67 보호를 충족하며 혹독한 환경에서 스테이션과 근접하여 사용하도록 설계되었습니다.

Fieldline Stand-Alone 장치의 경우 fieldbus 연결 및 I/O 레벨이 직접 통합됩니다. 약간의 디지털 I/O 지점만 필요한 고도로 분산된 애플리케이션의 필드에서 이러한 장치를 사용하십시오.

DeviceNet™용 인프라 컴포넌트

DeviceNet™용 인프라 컴포넌트  

DeviceNet™용 인프라 컴포넌트

최초로 구리 및 광섬유 기술의 인프라 키트를 PSI-REP 및 PSI-MOS 모듈형 리피터 개념에 사용할 수 있게 되었습니다.

네트워크 구조는 전위 세그먼트화를 통해 최적화됩니다. 따라서 네트워크 토폴리지와 관련하여 사용 가능한 옵션에 거의 제한이 없습니다.

이와 동시에 격리된 오류 제한 또는 이중화 설치 개념으로 인해 전송 속도와 시스템 가용성이 극대화됩니다.

피닉스컨택트의 fieldbus 미디어 컨버터를 사용하여 DeviceNet 인터페이스를 광섬유로 변환: 이를 통해 산업 적용 분야에서 최대한의 간섭 내성과 최대한의 전송 범위가 제공됩니다.

또한 모뎀/DSL 경로, 무선 연결 및 Ethernet 네트워크와 같은 대체 전송 미디어를 DeviceNet 및 CANopen용 브리지와 함께 사용할 수 있습니다. 이외에도 두 개의 세그먼트에서 다른 데이터 속도가 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보