데이터 커넥터

최대 40 Gbps의 데이터 속도용 데이터 커넥터

다양한 데이터 케이블링

최대 40 Gbps의 데이터 속도를 위한 개별 조립 및 케이블용 커넥터의 이점을 경험해 보십시오.

돌아가기 커넥터

카테고리

검색 위치 데이터 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 커넥터를 사용하여 데이터를 확실하고 안전하게 전송하십시오. 광범위한 타입, 코딩 및 매팅 표면으로 인해 데이터 전송을 위한 일관된 솔루션을 유연하게 구현할 수 있습니다. 구리 및 광섬유 기반의 사전 조립된 커넥터 시스템뿐만 아니라 조립용 커넥터 시스템이 제품군에 포함됩니다.

이점

  • 광범위한 제품 타입으로 인한 최고 수준의 유연성
  • 도구가 필요 없는 연결 기술을 사용한 손쉬운 마운팅
  • 일반 버스 시스템에 대한 지원을 통한 광범위한 애플리케이션 사용성
  • 표준화된 커넥터 시스템으로 인해 산업 환경에서 높은 수준의 안전성

구리 기반 데이터 커넥터

구리 기반 데이터 커넥터  

구리 기반 데이터 커넥터

복잡한 자동화 프로세스로 인해 대용량의 데이터를 빠른 속도로 전송할 수 있는 성능이 요구되고 있습니다. 현장 조립을 위한 고성능 커넥터 및 케이블의 이점을 경험해 보십시오.

  • 최대 10 Gbps의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 케이블링
  • 혁신적인 하이브리드 케이블링
  • IP20, IP65/IP67 및 IP69K용 솔루션
  • IDC, 피어스 또는 스프링 연결

 

FO 기반 데이터 커넥터

FO 기반 데이터 커넥터  

FO 기반 데이터 커넥터

높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 취약하지 않음:
광섬유 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어 중 하나입니다. 파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 애플리케이션에 이상적인 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

  • IP20/IP65/IP67용 솔루션
  • 핀 커넥터 패턴 ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA 및 M12가 있는 광섬유 커넥터
  • 파이버 타입 POF, PCF 및 GOF(멀티 모드 및 단일 모드)
  • PC 및 APC 연마가 적용된 제품
  • 인텔리전트 전원 그리드에서의 실시간 데이터 전송을 위한 M17 MPO 시리즈 FO 데이터 커넥터
  • 모든 파이버 타입에 적합한 공구

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인

서비스

다운로드


FDX 20 시리즈의 컴팩트 스플라이스 박스

미래 경쟁력을 보장하는 데이터 전송용 제품입니다.


피닉스컨택트의 데이터 커넥터

구리 및 광섬유 케이블용 데이터 커넥터입니다.