CANopen

견고한 필드 시스템

견고한 필드 시스템

자동화 추구: 제조업체 독립적인 시스템은 안정적인 데이터 전송 애플리케이션에 특히 적합합니다.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 CANopen

이 카테고리의 전 상품 보기

자동화 처리를 위한 검증된 시스템을 원하십니까? CANopen 통신 프로토콜은 CAN(Controller Area Network)에 기반하며 주로 자동화 기술에서 사용됩니다. CiA(CAN in Automation) 기관은 유럽 표준 EN 50325-4에도 표준화되어 있는 통신 프로토콜을 책임지고 있습니다.

이점

  • 손쉬운 네트워크 관리를 통한 매끄러운 교체
  • 지정 및 표준화된 장치 프로파일로 인한 효율성
  • 수많은 보안 메커니즘으로 인한 안정성

CANopen® – 독립적이고 안정적인 통신

피닉스컨택트의 CAN용 컴포넌트  

피닉스컨택트의 CAN용 컴포넌트

CANopen®은 실제 CAN 프로포콜이 애플리케이션 레이어를 통신 프로파일로 포함하도록 확장된다는 것을 나타냅니다. 개체 딕셔너리의 장치 및 통신 프로파일은 특정 장치 그룹의 통신을 정의합니다(예를 들어, 장치 프로파일 CiA 401에는 I/O 모듈이 설명되어 있음).

데이터는 두 개의 개체 타입을 사용하여 교환됩니다.

  • 실시간 데이터를 전송하는 PDO(프로세스 데이터 개체): 이벤트 지향 또는 순환 방식으로 전송하거나 요청 시에 전송합니다.
  • 개체 딕셔너리에 액세스할 수 있는 SDO(서비스 데이터 개체): 이를 통해 장치를 구성할 수 있습니다.

조정된 마스터/슬레이브 아키텍처에 기초한 통신: 마스터에 해당하는 하나의 장치가 NMT(네트워크 관리)를 담당합니다. 다른 모든 장치는 슬레이브로 구현됩니다.

또한 생산자/소비자 및 클라이언트/서버 통신 모델을 CANopen®과 함께 사용할 수 있습니다.

CANopen® – 모듈형 및 블록 설계 적용

CANopen®: 모듈형 또는 블록 설계 적용  

CANopen®: 모듈형 또는 블록 설계 적용

피닉스컨택트의 버스 커플러를 사용하면 컨트롤 캐비닛의 CANopen® 네트워크에서 유연한 인라인 자동화 키트를 작동할 수 있습니다.

자신만의 인라인 스테이션을 조립하십시오. 이 fieldbus 커플러를 사용하여 스테이션을 네트워크의 모든 지점에 삽입할 수 있습니다. 아키텍처와 관련하여 fieldbus 커플러는 CANopen® 네트워크에서 슬레이브이고 로컬 버스에서 마스터입니다.

I/O 수가 적거나 평균인 경우 인라인 블록 I/O 모듈을 사용하십시오. 매우 평평한 설계로 인해 단자대와 같은 제한된 공간에서 사용하기에 적합합니다.

피닉스컨택트의 Fieldline 제품군은 필드의 분산된 자동화에 사용할수 있습니다. 이러한 장치는 IP65/IP67 보호를 충족하며 혹독한 환경에서 스테이션과 근접하여 사용하도록 설계되었습니다.

Fieldline Stand-Alone 장치의 경우 fieldbus 연결 및 I/O 레벨이 직접 통합됩니다. 약간의 디지털 I/O 지점만 필요한 고도로 분산된 애플리케이션의 필드에서 이러한 장치를 사용하십시오.

CANopen®용 인프라 컴포넌트

CANopen®용 인프라 컴포넌트  

CANopen®용 인프라 컴포넌트

최초로 구리 및 광섬유 기술의 인프라 키트를 PSI-REP 및 PSI-MOS 모듈형 리피터 개념에 사용할 수 있게 되었습니다.

네트워크 구조는 전위 세그먼트화를 통해 최적화됩니다. 따라서 네트워크 토폴리지와 관련하여 사용 가능한 옵션에 거의 제한이 없습니다.

이와 동시에 격리된 오류 제한 또는 이중화 설치 개념으로 인해 전송 속도와 시스템 가용성이 극대화됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보