단자 아웃렛 및 커플링 제품 목록

필터

8개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

보호 수준

SC-RJ 암 삽입 - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

SCRJ 소켓 삽입, 듀플렉스, VS-A-F-IP67 패널 마운팅 프레임용, 유리 섬유(멀티 모드 및 단일 모드), PCF/HCS 및 폴리머 파이버에 사용 가능

광섬유 커플링 - VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358

SCRJ 커플링 삽입, 듀플렉스, VS-PP-19-1HE-16-F 패치 패널, VS-TO...F... 단자 아웃렛 및 VS-SI-FP-2F 전면부 플레이트용, GOF(멀티 모드 및 단일 모드), PCF/HCS 및 폴리머 파이버 타입에 사용 가능

패널 마운팅 프레임 - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-A1 - 1404680

SC-RJ 패널 마운팅 프레임, IP67, 베요넷 잠금용, 금속, 멀티 모드용 커플링 있음, POF, SC-RJ 및 SC-RJ, 라운드 마운팅 컷아웃용, 씰 있음, 마운팅 스크류 없음

패널 마운팅 프레임 - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-B1 - 1404681

SC-RJ 패널 마운팅 프레임, IP67, 베요넷 잠금용, 금속, 단일 모드용 커플링 있음, SC-RJ 및 SC-RJ, 라운드 마운팅 컷아웃용, 씰 있음, 마운팅 스크류 없음

광섬유 커플링 - FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 - 1410050

SC-RJ 커플링, IP65/67, 듀플렉스, GOF(멀티 모드 및 단일 모드), PCF 및 폴리머 파이버 타입에 사용 가능

광섬유 커플링 - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ 푸쉬-풀 커플링, IP67, 금속, 보호 커버 있음, 색상: 니켈 도금

커플링 - VS-MP-PPC/CG-FO - 1404319

멀티 포트 데이터 연결: 푸쉬/풀 SC-RJ, 로봇에 연결되는 패시브 PROFINET 케이블링용, 마운팅 풋 포함

커플링 - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

멀티 포트 전원 및 데이터 연결: 푸쉬/풀 전원 및 SC-RJ, 로봇에 연결되는 패시브 PROFINET 케이블링용, 마운팅 풋 포함

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166