분배기 제품 목록

필터

28개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

보호 수준

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

스플라이스 박스 - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

DIN 레일 스플라이스 박스, 피그테일 없음, 12x ST 심플렉스용

스플라이스 박스 - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

DIN 레일 스플라이스 박스, 피그테일 없음, 6x SC 듀플렉스용

스플라이스 박스 - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

DIN 레일 스플라이스 박스, 피그테일 없음, 6x LC 듀플렉스용

보호 커버 - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

보호 커버, 보호 수준: IP67, 소재: PA, 색상: 검정

슬리브 플러그-인 커넥터 세트 - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

EMC 코팅 및 전도 씰이 있는 슬리브 하우징, 메트릭 케이블 입구 있음, 원통 헤드가 있는 잠금 스크류, 타입 2

FO 패치 케이블 - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

조립된 FO 케이블, 브레이크-아웃 케이블, 단일 모드 유리 섬유 9/125 μm, 커넥터: B-FOC(ST) / B-FOC(ST), 보호 타입: IP20, 케이블 덕트 또는 컨트롤 캐비닛에 설치용, 길이: 10 m

크림프 접점 - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 크림프 접점, 최대 케이블 사이즈: 2.5 mm², 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀. 크림핑 권장 사항: DIN EN 60352‐2에 따른 크림프 접점을 사용하여 전선을 크림프합니다.

크림프 접점 - CK2,5-M-4 AG - 1409208

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 크림프 접점, 최대 케이블 사이즈: 4 mm², 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀. DIN EN 60352‐2에 따른 크림프 접점을 사용하여 전선 크림프

크림프 접점 - CK2,5-M-6 AG - 1409209

원형 커넥터(케이블측), 제품 범위: PRC, 크림프 접점, 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 연결 방법: 크림프 연결, 접점 유형: 핀. DIN EN 60352‐2에 따른 크림프 접점을 사용하여 전선 크림프

커플링 - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

멀티 포트 전원 및 데이터 커플링: 로봇에 연결되는 패시브 PROFINET 케이블링용, 마운팅 풋 포함.

28 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166