커넥터 제품 목록

필터

57개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

보호 수준

FO 플러그-인 커넥터 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

광섬유 커넥터 SC-RJ, IP20, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, PROFINET용, PCF 파이버 200/230 μm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용

FO 플러그-인 커넥터 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - 1654866

SC-RJ 광섬유 커넥터, IP20, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, PCF 파이버 200/230 μm용, 직경 2.9 mm의 개별 전선용

FO 플러그-인 커넥터 - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ 광섬유 커넥터, IP20, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, 폴리머 파이버 980/1000 μm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-GOF-MM - 1411290

SC-RJ 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 멀티 모드 50/125 μm용, 베이지색

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC - 1411291

SCRJ 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 단일 모드 9/125 μm용, PC 연마, 파란색

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCDU-GOF-MM - 1411292

SC 듀플렉스 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 멀티 모드 50/125 μm용, 베이지색

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-GOF-MM/10 - 1411300

SC-RJ 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 멀티 모드 50/125 μm, 베이지색, 포장 단위: 10개

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC/10 - 1411301

SC-RJ 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 단일 모드 9/125 μm용, PC 연마, 파란색, 포장 단위: 10개

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

SC-RJ 커넥터, 휨 방지 기능 있음, 200/230 μm, 50/200/230 μm 및 62.5/200/230 μm PCF 파이버용

FO 플러그-인 커넥터 - FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC - 1412473

SC-RJ 커넥터, 긴 휨 방지 기능 있음, 단일 모드 9/125 μm용, APC 연마(8°), 녹색

57 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166