커넥터 제품 목록

필터

222개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

RJ45 플러그-인 커넥터 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

RJ45 커넥터, IP20, CAT5e, 4핀, QUICKON 빠른 연결 기술을 사용하는 VARAN, 1선 및 7선 전선 AWG 26 ... 23용, 케이블 직경 4.5 mm ... 8.0 mm용, 색상: 회색

RJ45 수 삽입 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

RJ45 수 삽입, CAT6, 8핀, 차폐, IDC 피어스 연결, AWG 27 litz 전선 ... 24용, 스트레인 릴리프 있음

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 직선, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 각짐, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 각짐, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 직선, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 각짐, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 출구: 각짐, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - 1414382

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: PA, 연결 방법: IDC 연결 기술, 케이블 사이즈: AWG 24- 27, 케이블 출구: 직선, 색상: 회색

RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - 1414383

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP67, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: PA, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 27- 24, 케이블 출구: 직선, 색상: 회색

222 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166