미터 단위로 판매되는 케이블 제품 목록

필터

27개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    신호 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FO 패치 케이블 - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

매우 유연한 POF PROFINET 케이블은 최대 5백만 싸이클의 반복 굽힘 주기용 드래그 체인에서 사용하기 위한 제품입니다. 개별 부품은 뛰어난 내마모성 폴리아미드(PE)로 제작됩니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 질긴 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.

FO 케이블 - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

폴리머 파이버 케이블, 듀플렉스 980 μm/1000 μm, 고정 시스템 및 기계에 설치용 중중량 제품, 미터 단위, 수 커넥터 없음

FO 케이블 - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스 980/1000 μm, 고중량, 유연한 도관용 고유연성 제품, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함

FO 케이블 - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF 케이블, 듀플렉스 200/230 μm, 미터 단위로 판매, 커넥터 미포함, 옥외 설치용

FO 패치 케이블 - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

견고한 조립용 POF 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 고정 시스템 및 기계에 설치용, 폴리아미드(PA)로 제작된 개별 부품, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 강화 폴리우레탄(PUR) 외부 시스 있음

FO 패치 케이블 - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

드레그 체인에서 사용하기 위한 고유연성 POF 원형 케이블(IP20 헤드 전용). 개별 부품은 뛰어난 내마모성 폴리아미드(PA)로 제작됩니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.

FO 패치 케이블 - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

드레그 체인에서 사용하기 위한 고유연성 POF PROFINET 케이블(IP20 헤드 전용). 개별 부품은 뛰어난 내마모성 폴리아미드(PA)로 제작됩니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.

FO 패치 케이블 - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

조립용 POF 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 고정 시스템 및 기계에 설치용, 폴리아미드(PA)로 제작된 개별 부품, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 폴리우레탄(PUR) 외부 시스 있음

FO 패치 케이블 - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555

견고한 조립용 PCF 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 고정 시스템 및 기계에 설치용, 아라미드 스트레인 릴리프 부품, FRNC 소재로 제작된 개별 부품, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 폴리우레탄(PUR) 외부 시스 있음

FO 패치 케이블 - FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - 2901556

조립용 PCF PROFINET 설치 케이블(IP20 헤드 전용), 고정 시스템 및 기계에 설치용, 폴리아미드(PE)의 개별 부품, 내오존 및 내자외선, PVC 외부 시스 있음

27 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166