제품 목록 19" 소켓 스트립

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소켓 스트립 - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD - 2285292

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFL (2,8-0,8)D32 - 2285302

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFL (2,8-0,8)F48 - 2285315

19" 소켓 스트립, 핀 수: 48, 간격: 0 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFL (2,8-0,8)F32/ZB - 2285331

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

소켓 스트립 - SFLY 2,5/D32 - 2285467

19" 소켓 스트립, 정격 전류: 4 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 32, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 금

소켓 스트립 - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

19" 소켓 스트립, 정격 전류: 4 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 32, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 접점 표면: 금

소켓 스트립 - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19" 소켓 스트립, 정격 전류: 4 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm², 핀 수: 32, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 금

소켓 스트립 - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

19" 소켓 스트립, 핀 수: 32, 간격: 0 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166