커넥터

커넥터

다양한 제품군과 함께 뛰어난 품질, 전문 지식 및 설계 지원 제공

신호, 데이터 및 전원용 커넥터는 모든 애플리케이션을 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 데이터 커넥터
    데이터 커넥터

    높은 데이터 전송 속도가 요구되는 산업 환경의 표준화된 일반 버스 시스템입니다.

  • 모듈형 사각 커넥터
    사각 커넥터

    표준 설계 또는 모듈형의 사각 커넥터 제품군을 사용할 수 있습니다.

  • 보드-투-보드 커넥터
    보드-투-보드 커넥터

    FINEPITCH 시리즈의 보드-투-보드 커넥터는 장치 내의 여러 PCB 연결에 이상적인 솔루션입니다.

  • 설치 시스템
    설치 시스템

    편리한 푸쉬-인 연결방식 또는 빠른 QUICKON IDC 연결방식 설치 시스템.

  • 원형 커넥터
    피닉스컨택트의 원형 커넥터

    다양한 연결 기술을 사용한 다목적 원형 커넥터 – 산업 분야 사용에 적합합니다.

  • 충전 케이블 및 충전 소켓
    충전 케이블 및 충전 소켓

    AC 및 DC 충전 케이블, 전기 차량 및 충전소용 충전 소켓, 해당 액세서리입니다.

검색 위치 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 커넥터 제품군에는 다목적 M5 - M58 원형 커넥터, 데이터 및 PV 커넥터, 모듈형 사각형 커넥터 및 고내구성 산업용 커넥터 등이 포함되어 있으며 산업용 및 준산업용 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 다양한 설계 및 모듈형 시스템으로 인한 수많은 적용성
  • 뛰어난 수준의 품질 및 전문 지식을 통한 유연성 극대화
  • 산업적 사용과 관련한 모든 일반 보호 수준이 적용된 디바이스를 위한 혁신적인 시간 절약형 연결 솔루션
  • 고객별 조정을 통한 높은 수준의 유연성 제공
  • 제품 전문가의 전문 설계 지원

원형 커넥터

원형 커넥터  

원형 커넥터

피닉스컨택트는 산업 자동화를 위한 다양한 크기의 원형 커넥터를 제공합니다. 소규모 또는 대규모, 직선 또는 직각, 몰딩 또는 현장 조립용의 광범위한 포트폴리오는 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

  • 혁신적인 M12 및 M23 하이브리드 커넥터
  • 3 - 19핀 M5, M8, M12, M23 및 7/8" 신호 커넥터
  • 최대 10 Gbps의 전송 속도용 M8 및 M12 데이터 커넥터
  • 최대 150 A의 전류 및 최대 630 V의 전압용 M12 - M58 전원 커넥터

 

데이터 커넥터

데이터 커넥터  

데이터 커넥터

피닉스컨택트는 산업 분야, 컴퓨터 센터 또는 인프라 애플리케이션에서의 안정적이고 빠른 데이터 전송을 위한 구리 및 FO 케이블링용 데이터 커넥터를 제공합니다. 일반적인 모든 fieldbus 및 네트워크를 위한 커넥터, 패치 케이블 및 액세서리도 제공합니다.

  • 최대 40 Gbps의 전송 속도
  • IP20, IP65/IP67 및 IP69K용 솔루션
  • 혁신적인 하이브리드 케이블링
  • 19" 마운트용 패치 패널 및 마샬링 패널

 

고내구성 커넥터

고내구성 커넥터  

고내구성 커넥터

고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 가장 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 이 커넥터는 먼지, 물, 진동 및 높은 기계적 스트레인을 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 수준에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.

  • EMC 보호가 적용된 전도성 금속 하우징
  • 마운팅 및 연결 호환 슬리브 및 베이스 하우징
  • 광범위한 연결 기술을 사용하는 고정된 핀 수의 모듈형 접점 삽입
  • EMC 보호가 적용된 전도성 표면

 

모듈형 사각 커넥터

모듈형 사각 커넥터  

모듈형 사각 커넥터

모듈형 사각형 커넥터는 장치, 단자대 및 컨트롤 캐비닛에서 사용하기 위한 컴팩트 연결을 제공합니다. 다양한 하우징 버전, 모듈형 접점 인서트 및 크림프 접점용 접점 캐리어는 신호, 데이터 및 전원을 위한 유연한 연결 옵션을 제공합니다.

  • IP65/IP67/IP68/IP69K 보호 수준에 따른 슬리브 하우징
  • 4 - 40핀용 접점 인서트 세트
  • 하이브리드 애플리케이션용 모듈형 접점 인서트
  • 패널 마운팅 베이스 및 커플링 하우징

 

E-mobility용 충전 연결 시스템

전세계 모든 애플리케이션을 위한 충전 연결 시스템  

전세계 모든 애플리케이션을 위한 충전 연결 시스템

피닉스컨택트는 AC 전원 그리드를 통한 충전 또는 고속 DC 충전을 포함하여 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준의 국제적인 사용에 적합한 충전 연결 시스템을 제공합니다. AC 및 DC 충전 케이블과 AC 인프라 충전 소켓은 안전하고 안정적이며 사용자 친화적입니다.

  • CCS 타입 1, CCS 타입 2 및 GB/T 표준용 DC 충전 케이블
  • 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준용 AC 충전 케이블
  • 타입 2 및 GB/T 표준용 AC 인프라 충전 소켓
  • 보호 커버, 홀더 및 수리 키트와 같은 해당 액세서리

 

PV 커넥터

PV 커넥터  

PV 커넥터

피닉스컨택트의 PV 커넥터는 다양한 산업 분야를 지원합니다.
조립용 AC 및 DC 커넥터 및 장치 연결뿐만 아니라 PV 패널, 빌딩 통합 PV(BIPV) 및 마이크로 인버터용 연결 기술을 사용해 일관된 연결 솔루션이 가능합니다.

  • IP66/IP68 보호 수준의 AC 및 DC 커넥터
  • IP65/IP66/IP68 보호 수준의 AC 및 DC 장치 연결
  • 최대 309 A의 전류 및 최대 600 V의 전압용 피드스루 및 PCB 단자대(UL)
  • BIPV 및 마이크로 인버터용 연결 시스템

 

설치 시스템

설치 시스템  

설치 시스템

IPD 및 QPD 살치 시스템을 사용하면 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 및 빠른 QUICKON IDC 빠른 연결 기술을 통해 간단한 케이블 연결, 전원 분배, 장치 연결 등을 포함한 모든 연결 작업에서 케이블 연결 시간을 절약할 수 있습니다.

  • 고정 및 플러그-인 연결
  • IP68/IP69K/IK07용 솔루션
  • 최대 40 A의 전류 및 최대 690 V의 전압용
  • 최대 5 x 6 mm2의 케이블용

 

19" 플러그-인 카드 블록 및 암 커넥터

19インチラック用プラグインカード端子台およびメスコネクタ  

19" 플러그-인 카드 블록 및 암 커넥터

19" 기술이 적용된 플러그-인 카드 블록 및 암 커넥터를 사용해 컨트롤 캐비닛의 기능 범위를 편리하고 안전하게 확장하십시오. 스크류 및 스프링 연결을 사용하면 연결 부품을 손쉽게 배선할 수 있고 컨트롤 캐비닛의 모든 위치에서 안정적으로 고정할 수 있습니다.

  • IEC 60603-1/DIN 41617 및 IEC 60603-2/EN 60603-2에 따른 스크류 연결방식 19" 플러그-인 카드 블록
  • EN 60603-2/EN 60603-2에 따른 후면부 스크류 또는 스프링 케이지 연결방식 19" 암 커넥터

 

PCB 단자대

PCB 단자대  

PCB 단자대

PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 직접 전송할 수 있습니다. 공간 절약형 연결 방법은 처리 산업 및 산업 환경의 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

  • 0.14 mm² - 95 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링 또는 IDC 연결방식
  • 2.5 mm - 20 mm 간격용

 

PCB 커넥터

PCB 커넥터  

PCB 커넥터

피닉스컨택트의 PCB 커넥터는 다양한 시장 및 산업 분야의 거의 모든 장치 설계를 위한 유지 관리가 쉬운 범용 전선 연결을 제공합니다.

  • 0.14 mm² - 35 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 125 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, IDC, 피어스 또는 크림프 연결방식
  • 래치 메커니즘 시스템 또는 스크류 플랜지를 통한 잠금

 

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대  

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대를 사용하면 높은 전류와 전압을 하우징 패널을 통해 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 다양한 연결 기술은 유연한 전송 솔루션을 가능하게 합니다.

  • 4 mm² - 150 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 309 A의 전류 및 최대 1000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, T-LOX 또는 볼트 연결방식
  • 1 mm - 6 mm의 패널 두께용

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

탁월한 역량

피닉스컨택트의 커넥터 및 전자 하우징을 경험해 보십시오.