데이터 커넥터

M8 및 M12 데이터 커넥터

안전한 데이터 전송

디바이스 커넥터를 fieldbus 및 네트워크 애플리케이션에 효율적으로 통합하십시오.

돌아가기 원형 커넥터

카테고리

검색 위치 데이터 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

산업 환경에서 데이터 커넥터 및 연결 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 피닉스컨택트의 제품에는 모든 일반 fieldbus 및 네트워크용 산업 적용 분야에 적합한 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

이점

  • 다양한 기능 – 일반 네트워크 및 fieldbus 시스템을 위한 다양한 제품 포트폴리오
  • 연결 기술의 선택이 가능한 뛰어난 유연성
  • 특수 공구가 필요 없는 연결 기술을 사용한 손쉬운 조립
  • 표준화된 커넥터 시스템으로 인한 높은 수준의 안전성

M8/M12 스레드(thread)가 있는 구리 기반 데이터 커넥터

M8/M12 스레드(thread)가 있는 구리 기반 데이터 커넥터  

M8/M12 스레드(thread)가 있는 구리 기반 데이터 커넥터

커넥터를 사용해 데이터를 안전하게 전송하십시오. 산업 분야에 적합한 혁신적인 연결 기술과 설계 이점을 누릴 수 있습니다. 해당 제품군에는 플러쉬 타입 커넥터 및 필드 조립용 커넥터 외에도 특수 공구가 필요 없는 커넥터 시스템이 포함됩니다.

  • 모든 일반 fieldbus 시스템 및 네트워크용 커넥터
  • 최대 10 Gbps의 전송 속도
  • CAT6A에 따른 컴포넌트

 

FO 기반 데이터 커넥터

FO 기반 데이터 커넥터  

FO 기반 데이터 커넥터

높은 전송 속도, 낮은 감쇠, 전자기 간섭에 대한 내성: FO 케이블은 산업용 시스템 및 인프라 애플리케이션을 위한 현대적인 전송 미디어 중 하나입니다. 파이버 타입 또는 인터페이스에 상관없이 피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에서 올바른 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

  • M12 크기의 FO 커넥터
  • 베요넷 잠금 장치가 있는 FO 커넥터

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


차폐 라운드 커넥터

데이터 및 신호용 SACC quick-on입니다.