VARAN

VARAN

ハイブリッド:1つで2役

1本のケーブルで信号とパワーを伝送。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

フエニックス・コンタクトの製品でVARANテクノロジをもちいるオートメーションシステムを実現できます。フエニックス・コンタクトは高保護等級のコネクタとさまざまな仕様および長さのケーブルで構成するパッシブVARAN部品を提供します。

特長

  • コンパクト設計で省スペース
  • アッセンブリが簡単で特別な工具を使わずに接続
  • 高保護等級で厳しい産業環境でも安全に使用
  • 革新的なクイック接続テクノロジで時間短縮
  • 顧客別特殊仕様製品で高い柔軟性

VARANテクノロジ

VARANトポロジ  

VARANトポロジ

VARANテクノロジで最新のデバイスオートメーションの条件をすべて満たします。

VARAN(Versatile Automation Random Access Network)は標準Ethernetテクノロジベースのバスシステムです。VARANテクノロジは誰でも使用でき、システムを自由に使って独自のインターフェースを開発できます、

システムには次の特長があります。

  • ハードリアルタイムデータ伝送
  • 自動アドレス指定
  • フォールトトレランスが高い
  • ホットプラグイン(システム稼働中にシステム部品とモジュールを交換可能)

フエニックス・コンタクトは次のVARAN部品を提供します。

  • ツリー、リニア、スター型トポロジ対応のM12コネクタ
  • Gigabit Ethernetの伝送速度まで対応するケーブル

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階