プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台

プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台

汎用的な接続テクノロジ、信頼性の高い接続:プリント基板用端子台・コネクタは、あらゆる電子機器の基本部品です。当社の製品ラインアップでは、ほぼすべてのアプリケーションに向け、シグナル・データ・パワー伝送に適した接続テクノロジを提供しています。当社の製品シリーズには、プリント基板用端子台・コネクタ、電線対基板コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台があります。

特長

  • Push-in接続方式やねじ接続方式などのさまざまな接続テクノロジによる高い柔軟性
  • さまざまなピッチと極数で、多くのアプリケーションや幅広い産業で使用可能
  • 高品質な材質による非常に高い信頼性
  • 全面的に自社開発されたコンタクトの形状とめっきで長寿命を実現
  • デザイン・インプロジェクトやお客様指定の仕様に応じて、経験豊富な製品担当者が専門的なサポートとアドバイスを提供
ノートパソコンで使用されているCOMBICON製品ラインアップのコンフィグレータ

コンフィグレータ

直感的に分かるコンフィグレータを使用して、わずか数クリックで独自の製品バージョンを作成することができます。

新製品

プリント基板用コネクタXPCシリーズのシステム概要
Push-inテクノロジ搭載のCONNEXISコネクタ
圧着端子接続方式、2.54 mm ピッチの逆プラグ仕様コネクタハウジングI(D)MCC 0,5 シリーズ
リフローはんだ付け対応のMC 1,5シリーズ背面取付けプリント基板用ソケット
プリント基板用コネクタFMCOR/W 1,5シリーズ
KNXオートメーション用Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタPTS 0,5シリーズ
プリント基板用コンタクタケース向けの金めっき逆プラグ仕様圧着端子
CONNEXISコネクタD21、D31、D32シリーズ
スルーホールリフロー対応の傾斜型プリント基板用端子台 SPTA-THR 2,5シリーズ
COMBICON製品ラインアップのSPE用プリント基板用端子台
コンパクトなソケットDMC 1,5シリーズ

Push-Xテクノロジ搭載のプリント基板用コネクタ

電線接続時に非常に便利な操作

便利なPush-X電線接続は、プリント基板用コネクタXPC 2,5シリーズに組み込まれています。Push-Xテクノロジにより、実質的に力を入れずに撚線・単線を迅速に接続することができます。

主な特長

  • 最大電流16 A
  • 最大電圧320 V(300 V UL)
  • 導体断面積最大2.5 mm²
  • 5.08 mmピッチ
  • 2~12極

特長

  • フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく取付け
  • 簡単で工具不要のダイレクト接続技術で、非常に便利な操作
  • 電線接続中の音によるフィードバック
  • レバー位置で接続状態を表示
  • 5.08 mmピッチでCOMBICONプリント基板用コネクタと互換性あり

Push-inテクノロジ搭載の電線対基板コネクタ

工具不要の設置に完全最適化

CONNEXISのPush-inスプリング接続式プリント基板用コネクタDD31PSシリーズは、現場配線および工場配線を簡素化・迅速化します。さまざまなピッチやデザインにより、ロボット工学、エレベーター工学、バッテリー管理など、さまざまなアプリケーションが可能です。

主な特長

  • 最大導体断面積1.5 mm²
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • ピッチ:3.81 mm
  • Push-in式接続テクノロジ
  • ハロゲンフリーのプラスチック

特長

  • Push-inスプリング接続方式により、現場で工具を使用せずにすばやく取付け
  • メカニカルキー仕様で誤接続なし
  • 確立された市場標準のピンコネクタパターンで、現場での最終段階で簡単に互換性を確保
  • 数字、文字、記号のカスタム印字により、迅速かつ安全な組立て
  • M-CAD/E-CADデータと無料サンプルサービスによる機器開発時のデザイン・インサポート

逆プラグ仕様コネクタハウジング

圧着端子接続式2.54 mmピッチコネクタ

I(D)MCC 0.5シリーズの一段型および二段型の逆プラグ仕様コネクタハウジングにより、コンパクトな2.54 mmピッチの製品ラインアップが完成します。これにより、DFMC 0.5プラグを使用した電線対電線接続も可能になります。さまざまな圧着端子がお選びいただけます。

主な特長

  • 導体断面積:0.14 mm²~0.75 mm²
  • 最大電流6 A
  • 最大電圧160 V
  • ピッチ:2.54 mm
  • 2極~16極、4~32接点
  • 一段型および二段型バージョン

特長

  • 多数の圧着端子付き電線をコスト効率良く接続
  • 二段に配置されたコンタクトにより、コンパクトなエリアに高密度配線が可能
  • スペースが限られるアプリケーション向けのコンパクトなサイズ

MC 1,5シリーズの背面取付けソケット

自動リフローはんだ付け対応

3.81 mm ピッチの新しい逆プラグ仕様ソケットは、コネクタ接続を180°回転できる機能を備えたMCシリーズを拡張します。スルーホールリフロー対応ソケットは、リフローはんだ付け工程や自動実装を可能にし、製造コストの削減に役立ちます。

主な特長

  • ピッチ:3.81 mm
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • 2~16極
  • 標準ピン長:1.9 mm
  • 素材:高温LCPプラスチック

特長

  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計
  • 機器設計に高い柔軟性:一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • よく知られた実装方法で世界中で使用可能

プリント基板用コネクタFMCOR/W 1,5シリーズ

操作方向に直交する電線接続

フエニックス・コンタクトの新しいプリント基板用コネクタFMCOR/W 1.5により、操作方向に対して直角に便利な電線接続が可能になります。コネクタは、対比色の操作部品を備えたPush-in接続方式を特徴としています。

主な特長

  • ピッチ:3.5 mm
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • 2~16極
  • フランジとロック・アンド・リリースレバーの有無が選択可能
  • 電線挿入口の向きはコーディング側またはリプル側

特長

  • 操作方向に直交する電線接続でDINレール取付け機器を簡単に配線
  • 工具不要のPush-in接続式で時間を短縮
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作

Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタ

KNXオートメーション用

フエニックス・コンタクトは、PTS 0.5シリーズでビルディングオートメーション向けの製品ラインアップを拡充し、KNX通信用のコンパクトなプリント基板用コネクタを追加しました。J-Y(ST)Y取付けケーブル(0.6 mmと0.8 mm)は、Push-in接続方式により工具不要で接続することができます。

主な特長

  • 最大電流6 A
  • 最大電圧320 V
  • ピッチ:5.75 mm
  • 電線最大径0.8 mm
  • Push-in接続方式
  • 2極
  • 電位あたり4つの接続
  • スルーホールリフロー対応のピンヘッダーをテープオンリール梱包または段ボール梱包で提供

特長

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • カラーコーディングによりコンタクトの明確な割り当て
  • バスアプリケーション理想的:シンプルで中断のない電位のループスルー

金めっき、逆プラグ仕様圧着端子

プリント基板用コネクタケース対応

逆プラグ仕様圧着端子IMCC 0.5-MPシリーズは、金めっき接点面を備えた電線対電線接続に最適です。バルク品またはテープ状の製品として、新しい逆プラグ仕様コネクタケースの少量でも大量でも手動または自動で対応することができます。

主な特長

  • 接続電線サイズ:0.14 mm²~0.75 mm²
  • 最大電流6 A
  • B圧着と絶縁圧着
  • 金めっき接点面
  • バルク品またはテープ状の製品として梱包

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送品質を確保
  • わずかな力で高い圧着力を生み出す手動圧着工具
  • 自動圧着用のさまざまな断面を持つコンタクトとワイヤ間の接続を行うための認定工具がオプションで利用可能
  • 工具には調整可能な圧着高さがあります

CONNEXISコネクタD21、D31、D32シリーズ

2.50 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチで自動圧着機を使用可能

ケーブルアッセンブリ用の圧着端子接続式プリント基板用コネクタCONNEXISシリーズは、自動化された生産を簡素化および加速させることができます。D21、D31、D32シリーズにより、さまざまなデザインやバージョン(電線中継接続やパネル貫通など)の幅広いアプリケーションに対応することができます。

主な特長

  • 断面積28 AWG~14 AWG
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧320 V
  • ピッチ:2.50 mm、3.81 mm、5.08 mm
  • 圧着端子接続式
  • ハロゲンフリーのプラスチック

特長

  • 数字、文字、記号のカスタム印字により、迅速かつ安全な組立て
  • メカニカルキー仕様で誤接続なし
  • 組立済みコネクタにより簡単で時間を節約できる製造
  • M-CAD/E-CADデータと無料サンプルサービスによる機器開発時のデザイン・インサポート
  • すずめっきまたは金めっきの異なるコンタクトめっきで、幅広いアプリケーションが可能

2.5 mm²の電線を接続可能なスルーホールリフロー対応傾斜型プリント基板用端子台

Push-inスプリング接続でクイック接続

プリント基板用端子台SPTA-THR 2,5シリーズにより、傾斜型で自動実装工程対応、リフローはんだ付け可能なバージョンが加わり、製品ラインアップが拡張されます。このプリント基板用端子台は傾斜方向の電線接続のため特に基板上への複数列配置に適しています。

主な特長

  • 最大電流32 A
  • 最大電圧400 V
  • 接続電線サイズ:0.2~4 mm²
  • ピッチ:5.0 mm
  • 2~12極
  • 箱梱包またはテープ・オン・リール梱包で供給

特長

  • 工具を使用しないPush-inスプリング接続で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作
  • 傾斜方向の電線接続のためプリント基板上への複数列配置が可能
  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計

COMBICON製品ラインアップのSPE用プリント基板用端子台

シングルペアイーサネット(SPE)向け接続テクノロジ

SPEは、インダストリー4.0とIIoTアプリケーションを実現するための高性能なテクノロジです。COMBICON製品ラインアップのプリント基板用端子台は、その明確な色分けや直感的な操作性により、ここで真価を発揮します。

主な特長

  • ねじ式およびPush-in式接続テクノロジ
  • ピッチ:3.5~5.08 mm
  • 接続方向:0°、45°、90°
  • 接続電線サイズ:0.14~2.5 mm²(26 AWG~12 AWG)
  • パワー・オーバー・データライン(Power over Data Line)アプリケーションに最適

特長

  • 明確な色分けによる直感的な操作性
  • フィールドデバイスのすばやく簡単な組込み
  • 機器用の省スペースな接続テクノロジ(小型化)
  • シールド付きおよびシールドなしのSPEケーブルに最適
  • 最大1,000 Mbpsのデータ伝送速度を試験・確認済み

コンパクトなソケットDMC 1,5シリーズ

自動リフローはんだ付け対応

3.5 mmピッチの新しいリフローはんだ付け可能なソケットは、DMCシリーズを拡張します。これらは実績のあるロック・アンド・リリース仕様にのみ対応します。この仕様は、直感的かつ堅牢な嵌合ロックができ、またプラグをソケットから簡単に引き抜くことができます。

主な特長

  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • 2~20極
  • ピッチ:3.5 mm
  • 標準ピン長:2.0 mmと2.6 mm
  • 素材:高温LCPプラスチック
  • オプションでテープ・オン・リール梱包

特長

  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計
  • ピックアンドプレース自動実装用梱包も用意
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した小型部品
  • ねじフランジとロック・アンド・リリースの両嵌合ロック機構が付いた既存のDMC 1,5ソケットと同じピンレイアウトやデザイン

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

トップイノベーション


プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

当社のプリント基板の設計データを使用すると、プリント基板設計の計画や実装にかかる貴重な時間を節約することができます。7,000個を超えるプリント基板用コネクタに対応する最も一般的なCAEシステムのための20を超える形式でのデザイン・イン対応ECADデータのダウンロードを使用します。

製品ポートフォリオ


 フエニックス・コンタクトの未来の接続テクノロジ
プリント基板用コネクタおよび電子機器用ケース YouTube

プリント基板用コネクタと電子機器用ケース:未来の接続方式

フエニックス・コンタクトは、さまざまな形状、色、接続オプションの、プリント基板用コネクタ、基板対基板コネクタ、電子機器用ケースの形で、汎用接続方式のソリューションを提供します。お客様独自の接続ソリューションに当社の幅広い開発および製造の専門知識をお役立てください。

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台

プロセスインターフェース、オートメーションコンポーネント、周波数変換器のいずれを使用する場合でも対応:Combicon製品ラインXS~XXLのプリント基板用端子台で、シグナル、データ、パワーを簡単かつ安全に直接プリント基板に伝送することができます。

  • 接続電線サイズ0.14~95 mm²用
  • 最大電流232 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、圧接接続方式
  • 2.5~20 mmピッチ用
革新的な接続テクノロジを備えたプリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ

COMBICON XS~XL製品ラインのプリント基板用コネクタは汎用的でメンテナンスが簡単な電線接続を幅広い産業や市場の機器設計に広く提供します。さまざまなケーブル長と電線サイズのワイヤーハーネスにより、すぐに使用できる接続ソリューションを提供します。

  • 接続電線サイズ0.14~35 mm²用
  • 最大電流125 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ、スプリング、レバー、ピアス、または圧着端子接続方式
  • ラッチシステムまたはねじフランジで嵌合ロック
  • 2.5~15 mmピッチ用
設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

モジュール型プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズは、1極の端子台で個々の電子機器に最大1,500 Vの電圧を供給することができます。製品に記載のQRコードから、すべての設定データに24時間いつでもアクセス可能です

  • 着色エリア、極ごとの色変え、異なる適合電線サイズの簡単な設定
  • 設定した製品の迅速な開発、スムーズな製造、確実な納品のためのシームレスなデジタルプロセスチェーン
柔軟な伝送ソリューション向けの大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧を筐体パネルを貫通して確実・安全に伝送することができます。さまざまな取付け位置により、安全な接続テクノロジのための適切なソリューションを常に確保することができます。

  • 接続電線サイズ4~95 mm²用
  • 最大電流232 A、最大電圧1,000 Vに対応
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、T-LOX接続方式、ボルト接続方式
  • パネル厚1~6 mmに対応
ケーブルアッセンブリ用に最適化された電線対基板コネクタ

ケーブルアッセンブリ用に最適化された電線対基板コネクタ

CONNEXISシリーズのプリント基板用コネクタは、ケーブルアッセンブリ用に最適化されています。コネクタ・プラグ、水平型と垂直型のソケット、およびパネル貫通型プラグが含まれます。

  • 28 AWG~14 AWGの電線の圧着端子用
  • 工具不要で、時間を短縮するPush-in接続方式
  • 2~20極
  • 2.5 mm、3.81 mm、5.08 mmピッチ
  • 電圧160~210 V(III/2)用

サービス


COMBICON製品ラインアップ

嵌合する製品を検索

嵌合する製品をすぐに検索できます。多くの製品詳細ページで「互換性のある製品」の「嵌合する製品」をクリックするだけです。選択したフィルタに基づいて、適切な嵌合する製品が自動的に表示され、そこからさらに絞り込みができます。

嵌合する製品の表示は変更になる場合があり、製品ラインアップ変更時には自動的に更新されます。サービスはCOMBICON製品ラインアップで利用可能で、フエニックス・コンタクトの全製品シリーズを含むように拡張を続けています。ぜひお試しください。新機能の効率をご体験ください。

製品ラベルの自動スキャン

効率的な物流プロセス 搬入品と搬出品を単純化

製品番号、数量、製造日、バッチ、原産国などの必須情報のみをスキャンコードとして表示する製品ラベルで、お客様の自動化された物流プロセスをサポートします。コードを自動的にスキャンすることにより、物流スタッフの作業負担を軽減し、搬入品と搬出品に関する生産性を向上させることができます。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

電子機器製品カタログでは、500ページを超える幅広いCOMBICON製品ラインアップについて詳しくご紹介しています。これにより、常にお客様のアプリケーションに応じた信号やデータの伝送に最適な接続テクノロジを見出すことができます。

eカタログを開く
さまざまなプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台

データ、信号、電力の伝送向け接続部品

産業アプリケーションの電子機器に対する要件は、常に高まり続けています。トレンドは、小型化です。省スペースな端子台やプリント基板用コネクタにより、制御盤やその他のアプリケーション内のできるだけ小さいスペースに、より多くの電子機器を収容できるようにする必要があります。部品はよりコンパクトである必要があり、接続テクノロジはよりパワフルで堅牢、柔軟でなければなりません。
フエニックス・コンタクトは包括的な製品ラインアップでこの要件を満たします。IP20接続テクノロジにより、機器メーカーはデータ、信号、電力伝送の最適な接続が可能になります。10,000種類以上の製品を取り揃え、広範囲のラインアップによりあらゆるアプリケーションに適した接続を提供します。

磁気誘導式流量計とプリント基板用端子台・コネクタ
サーボコントローラとプリント基板用コネクタ
最大232 A/1000 V(IEC)の電源向けの大電流用パネル貫通型端子台
磁気誘導式流量計とプリント基板用端子台・コネクタ

機器メーカーとして、一般的なフィールドバスや産業用イーサネット向けに、データと電力を同時に伝送するハイブリッドコネクタなど、お客様のアプリケーションに合わせた伝送ソリューションを開発します。汎用CAT5ケーブル配線も可能です。

サーボコントローラとプリント基板用コネクタ

信号伝送には、電流最大8 Aと電圧最大300 Vに対応する当社の製品ラインアップをご利用ください。シールド接続のバージョンもあります。

最大232 A/1000 V(IEC)の電源向けの大電流用パネル貫通型端子台

大電流伝送には、最大接続電線サイズ95 mm²で最大20 mmピッチのプリント基板用端子台とプリント基板用コネクタを提供します。機器メーカーにとっては、シールド部品付きバージョンにより自由度がより広がります。

テクノロジ